• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[Alta precisione] Tavole X/Guida lineare

[Alta precisione] Tavole X/Guida lineare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XLSG80

[Alta precisione] Tavole X/Guida lineare:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio Trattamento superficie: Anodizzato nero Accessori: SCB4-10 (8 pz.)

Specifiche

Codice componente
XLSG80
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa per rotazione (mm)Distanza percorsa
(mm)
Capacità di carico (N)Parall. traslaz.Capacità car. momentaneo (N • m)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleBeccheggioImbardataRollio
XLSG8080x8024128mm14725µm10.67.511.550µm0.9
Distanza percorsa per rotazione: 24mm
Scala non inclusa.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XLSG80
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSParallelismo tavola
(µm)

884.00 €

Stesso giorno

Stock

1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 61-90 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 61-90 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1~
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) > ±30mm Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guide lineari Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30
Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza) L(mm) 80 Misura tavola (larghezza) W(mm) 80
Carico ammesso(N) 147 Distanza percorsa (Asse X)(mm) 128 Misura tavola (spessore) A(mm) 30
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)(mm) 24

Si trova sulla pagina di [Alta precisione] Tavole X/Guida lineare, il codice articolo è il seguente: XLSG80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XLSG80.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico