[Alta precisione] Tavole XY/A rulli incrociati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole XY/A rulli incrociati:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYPG80
Tavole standard. prodotti simili: XYCRS (P.1942)
■Testina micrometrica (XYPG, XYPGN), vite senza fine (XYPCG)
Codice componenteVista dall'altoVista frontaleVista laterale
TipoATestina microm. standardVite senza fineEFJDGHT1LTPQXd1d2
(B)Distanza percorsa (mm)(B)Distanza percorsa (mm)
XYPG
XYPCG
XYPGN
(Con foro di rif. solo per 40 e 60)
2525±3.211±3.24.56.56.89.38.525.94.523.530610.5202.54.22
4025.8±6.525.8±6.51218.511.31312.834.56.532.8401014.5323.563.5
6019.819.81218.511.31312.834.56.532.8401014.5504.584
8043.5±12.5101722*11.3181134.55.731401014.5704.584.5
*10028.5--172211.3181134.55.731401014.5904.584.5
*12067.5±25--132011.5211848.0 9.5486010181004.584.5
* A100 e 120 non sono disponibili per il tipo con vite senza fine (XYPCG). * Quando A=80 per il tipo con vite senza fine (XYPCG), F=20.
• Prestazioni
ASuperf. tavola (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)ParallelismoPeso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
RettilineitàParallelismoBeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioTipo M-LXYPGXYPCGXYPGN
2525x259.83µm20µm30"30"0.40.80.44.835.70 4.83 60µm0.08SCB2-6-
4040x4017.625"15"2.0 2.22.0 0.660.840.660.3SCB3-6
6060x6044.15.24.35.20.190.220.190.52SCB4-6
8080x8093.117.315.117.30.090.10 0.091.00 SCB4-6-
100100x100140.133.0 30.0 33.0 0.110.140.111.40SCB4-6--
120120x120180.357.244.757.20.040.040.043.20SCB4-10--
XYPG e XYPGN: Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione

Varianti

[Alta precisione] Tavole XY/A rulli incrociati:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XYPCG25
XYPCG40
XYPCG60
XYPCG80
XYPG25
XYPG40
XYPG60
XYPG80
XYPG100
XYPG120
XYPGN40
XYPGN60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

416.00 €

5 giorni 10≤ 25≤ 255-30≤±10mm≤±10mmVite senza fine25.1-3025259.8±3.2±3.2303204.835.74.83-Funzionamento manopola

494.00 €

5 giorni 1026-4026-405-30≤±10mm≤±10mmVite senza fine35.1-40404017.6±6.5±6.5403200.660.840.66-Funzionamento manopola

546.00 €

5 giorni 1041-6041-6030.1-50≤±10mm≤±10mmVite senza fine35.1-40606044.1±6.5±6.5403200.190.220.19-Funzionamento manopola

650.00 €

5 giorni 1061-9061-9050.1-100≤±10mm≤±10mmVite senza fine35.1-40808093.1±6.5±6.5403200.090.10.09-Funzionamento manopola

494.00 €

5 giorni 10≤ 25≤ 255-30≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche25.1-3025259.8±3.2±3.2303204.835.74.83Standard-

572.00 €

5 giorni 1026-4026-405-30≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40404017.6±6.5±6.5403200.660.840.66Standard-

624.00 €

Stesso giorno

Stock

1041-6041-6030.1-50≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40606044.1±6.5±6.5403200.190.220.19Standard-

728.00 €

5 giorni 1061-9061-9050.1-100±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40808093.1±12.5±12.5403200.090.10.09Standard-

754.00 €

7 giorni 1091-12091-120> 100.1±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40100100140±12.5±12.5403200.110.140.11Standard-

936.00 €

7 giorni 1091-12091-120> 100.1±10-30mm±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche50.1-60120120180±25±25603200.040.040.04Standard-

598.00 €

7 giorni 1026-4026-405-30≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40404017.6±6.5±6.5403200.660.840.66Standard-

650.00 €

7 giorni 1041-6041-6030.1-50≤±10mm≤±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche35.1-40606044.1±6.5±6.5403200.190.220.19Standard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida A rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico