Codice articolo del costruttore: XYPPG100
Marca: MISUMI
Prezzo: 1,462.37 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XYPPG100
Codice componente |
XYSPG80 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Parallelismo | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | Rettilineità | Parall. traslaz. | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | ||||||
XYSPG | 40 | 40x40 | ±6.5 | 9.8 | 3µm | 20µm | 40" | 20" | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | 50µm | 0.2 | |
60 | 60x60 | 29.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.4 | ||||||||
80 | 80x80 | ±12.5 | 39.2 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.7 | |||||||
100 | 100x100 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.1 | |||||||||
XYPPG | 100 | 100x100 | ±12.5 | 63.7 | 3µm | 20µm | 25" | 15" | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 50µm | 1.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYPPG100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,462.37 € | 1 | 9 giorni | 10 |
Loading...
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) | 91-120 | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) | 91-120 | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1–100 |
---|---|---|---|---|---|
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) | ±10–30mm | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) | ±10–30mm | Metodo di avanzamento | Testine micrometriche |
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | A rulli incrociati |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 25.1-30 | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 100 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 100 |
Carico ammesso(N) | 63.7 | Corsa (distanza X)(mm) | ±12.5 | Corsa (distanza Y)(mm) | ±12.5 |
Misura tavola (spessore) H(mm) | 30 | Foro passante (foro centrale tavola) | Foro passante | Rettilineità tavola(µm) | 3 |
Parallelismo tavola(µm) | 20 | Rigidità torsionale (beccheggio)("/N•cm) | 0.07 | Rigidità torsionale (imbardata)("/N•cm) | 0.08 |
Rigidità torsionale (rollio)("/N•cm) | 0.1 | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali