[Alta precisione] Tavole XY / A rulli incrociati / Profilo basso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Leva di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori
XYSPG40SCB3-104 pz.
60SCB4-10
80
100

Specifiche

Codice componente
XYSPG80
Tavole standard, prodotti simili (disponibili solo per misure limitate): XYCRSC (P.1944)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
XYSPG4040x40±6.59.83µm20µm40"20"0.70.80.70.57 0.50 0.64 50µm0.2
6060x6029.42.31.92.30.19 0.13 0.15 0.4
8080x80±12.539.25.14.25.10.13 0.13 0.11 0.7
100100x1005.14.25.10.08 0.10 0.08 1.1
XYPPG100100x100±12.563.73µm20µm25"15"4.63.94.60.07 0.08 0.10 50µm1.0
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione

Varianti

[Alta precisione] Tavole XY/A rulli incrociati/Profilo basso:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYSPG40
XYSPG60
XYSPG80
XYSPG100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

794.77 €

1 7 giorni 1026-4026-405–30Fino a ±10mmFino a ±10mm20.1-2540409.8±6.5±6.5220.570.50.64

858.36 €

1 7 giorni 1041-6041-605–30Fino a ±10mmFino a ±10mm20.1-25606029.4±6.5±6.5220.190.130.15

1,017.30 €

1 7 giorni 1061-9061-9030.1–50±10–30mm±10–30mm20.1-25808039.2±12.5±12.524.50.130.130.11

1,112.67 €

1 9 giorni 1091-12091-12030.1–50±10–30mm±10–30mm25.1-3010010039.2±12.5±12.5280.080.10.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida A rulli incrociati Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 3
Parallelismo tavola(µm) 20 Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico