Tavole Z / A rulli incrociat / Testina micrometrica

Tavole Z / A rulli incrociat / Testina micrometrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole Z/A rulli incrociat/testina micrometrica:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZPG60
■Testine micrometriche (ZPG)
Codice componenteVista frontaleVista lateraleVista dall'altoAccessori (4 pz.)
TipoAA1H(B)Distanza percorsa (mm)FKJDGNWtPQXYyZd1d2Tipo M-L
ZPG252512.537.0±3.21122.56.89.312.51520564.520102.522.52.5-SCB2-8
405035.058.5±6.52447.06.313.016.820304105.532164.030.03.56SCB3-8
607020.058.5±6.52437.56.313.016.820457105.550255.035.04.58SCB4-12
808020.096.0±12.52445.011.318.016.520457105.550255.035.04.58
• Prestazioni
Codice componenteSuperficie tavolaCapacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)PesoPrezzo unitario
TipoA(mm)RettilineitàBeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio(kg)
ZPG2525x254.93µm30"30"1.10.80.43.032.851.800.06 
4040x409.825"15"2.72.22.00.380.420.280.20 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.45 
8080x8049.019.215.117.30.050.050.040.80 
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione

Varianti

Tavole Z/A rulli incrociat/testina micrometrica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZPG25
ZPG40
ZPG60
ZPG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

349.70 €

1 7 giorni 10Fino a 25Fino a 251–4.9Fino a ±10mm25254.9±3.23.032.851.8

413.27 €

1 7 giorni 1026–4026–405–30Fino a ±10mm40409.8±6.50.380.420.28

492.76 €

1 7 giorni 1041–6041–605–30Fino a ±10mm606019.6±6.50.120.110.07

588.12 €

1 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50±10-30mm808049±12.50.050.050.04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida A rulli incrociati Superficie tavola asse Z Asse Z
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 3 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Supporto tecnico