Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
ZLJG80 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) |
Distanza per rotazione (mm) |
Capacità di carico (N) |
Parallelismo (µm) | Peso (kg) |
Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||||
ZLJG | 80 | 80x120 | 40 | (2)* | 68.6 | 200µm | 1.25 | |
120 | 120x180 | 70 | (3)* | 98.0 | 3.50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZLJG80 |
ZLJG120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse Z) (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858.36 € | 1 | 9 giorni | - | 91 - 120 | 61 - 90 | 50.1–60 | 120 | 80 | 68.6 | 40 | 60 | ||
1,017.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 121 o sup. | 91 - 120 | 80.1–100 | 180 | 120 | 98 | 70 | 90 |
Loading...
Tipo | Asse Z superficie orizzontale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1–100 | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | ±30mm o sup. |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Maniglie | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Tavole elevatrici | Superficie tavola asse Z | Asse Z superficie orizzontale | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Parallelismo tavola(µm) | 200 | Posizione manopola di avanzamento | Centro | Tipo invertito | Standard |
Metodo di avanzamento (Con maniglia) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse Z)(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali