Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
GPG40-40 GPWG70-96 |
Codice componente | Vista dall'alto | Vista frontale | Vista laterale | |||||||||||||
Tipo | A-H | B | J | F | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | ℓ | d1 | d2 |
GPWG | 40-40 | 38 | 5.5 | 14 | 20 | 40 | 13 | 11 | 34 | 3.8 | 14 | 31 | 32 | 3 | 3.5 | 6 |
40-60 | 34 | 15 | ||||||||||||||
50-50 | 31 | 13 | 18 | 18 | 36 | 13 | 9.3 | 27 | 15 | 10 | 27.3 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | |
50-68 | 28 | |||||||||||||||
60-50 | 31 | 13.5 | 14 | 25 | 50 | 13 | 12.9 | 40.5 | 15 | 15.9 | 38 | 50 | 5 | 4.5 | 8 | |
60-75 | 40.9 | 16.4 | 37.9 | |||||||||||||
60-100 | 12.8 | 41.4 | 16.3 | 37.9 | ||||||||||||
70-70 | 52 | 13.3 | 21.5 | 26 | 52 | 18 | 14 | 42 | 15 | 17.5 | 40 | 60 | 4 | 4.5 | 8 | |
70-96 | 43.5 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Altezza del centro di rotazione H(mm) | Distanza percorsa | Risoluzione ("/sezione) (Test. microm.) | Capacità di carico (N) | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | A-H | Passo | Imbard. | Rollio | Passo | Imbard. | Rollio | Tipo M-L | |||||||
GPWG | 40-40 | 40x40 | 40±0.4 | (Sup.)±7°/(Inf.)±4° | (Sup.)≈42 /(Inf.)≈30 | 27.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.57 | 2.30 | 1.57 | 0.26 | SCB3-6 | |
40-60 | 60±0.4 | (Sup.)±4°/(Inf.)±4° | (Sup.)≈30 /(Inf.)≈23 | ||||||||||||
50-50 | 50x50 | 50±0.4 | (Sup.)±3°/(Inf.)±3° | (Sup.)≈53 /(Inf.)≈40 | 27.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | 0.46 | SCB3-6 | ||
50-68 | 68±0.4 | (Sup.)≈40 /(Inf.)≈33 | |||||||||||||
60-50 | 60x60 | 50±0.4 | (Sup.)±4°/(Inf.)±4° | (Sup.)≈33 /(Inf.)≈24 | 46.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | 0.62 | SCB4-10 | ||
60-75 | 75±0.4 | (Sup.)±4°/(Inf.)±3° | (Sup.)≈24 /(Inf.)≈18 | ||||||||||||
60-100 | 100±0.4 | (Sup.)±3°/(Inf.)±2.5° | (Sup.)≈18 /(Inf.)≈15 | 0.60 | |||||||||||
70-70 | 70x70 | 70±0.4 | (Sup.)±3°/(Inf.)±3° | (Sup.)≈25 /(Inf.)≈19 | 44.1 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | 1.06 | SCB4-8 | ||
70-96 | 96±0.4 | (Sup.)≈19 /(Inf.)≈15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPWG40-40 |
GPWG40-60 |
GPWG50-50 |
GPWG50-68 |
GPWG60-50 |
GPWG60-75 |
GPWG60-100 |
GPWG70-70 |
GPWG70-96 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Distanza percorsa (angolo α) (gradi) | Distanza percorsa (angolo β) (gradi) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,328.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 40.1-50 | Anodizzato nero | 35.1-40 | 40 | 40 | 27.4 | 40 | 40 | ±7 | ±4 | 1.57 | 2.3 | 1.57 | ||
2,328.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 50.1-60 | Anodizzato nero | 35.1-40 | 40 | 40 | 27.4 | 60 | 40 | ±4 | ±4 | 1.57 | 2.3 | 1.57 | ||
2,328.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 40.1-50 | Anodizzato trasparente | 35.1-40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ||
2,328.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 60.1-70 | Anodizzato trasparente | 35.1-40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ||
2,239.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | 1-15 | Anodizzato nero | 40.1-50 | 60 | 60 | 46 | 50 | 50 | ±4 | ±4 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
2,239.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | 70.1-80 | Anodizzato nero | 40.1-50 | 60 | 60 | 46 | 75 | 50 | ±4 | ±3 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
2,239.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 30.1–50 | 90.1-100 | Anodizzato nero | 40.1-50 | 60 | 60 | 46 | 100 | 50 | ±3 | ±2.5 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
2,239.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 60.1-70 | Anodizzato trasparente | 50.1-60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±3 | ±3 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | ||
2,239.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 90.1-100 | Anodizzato trasparente | 50.1-60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | ±3 | ±3 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
Loading...
Tipo | Goniometro, assi XY | Metodo di avanzamento | Testine micrometriche | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | A rulli incrociati | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza del centro di rotazione H(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Distanza percorsa (angolo α)(gradi)
Distanza percorsa (angolo β)(gradi)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali