[Alta precisione] Tavole girevoli / Regolazione grossa

[Alta precisione] Tavole girevoli / Regolazione grossa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole girevoli/Regolazione grossa:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
REG40
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsaRisoluzioneCapacità di carico (N)Eccentricità (mm)Peso
(kg)
Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleTipo M-L
REG25Ø25Regol. grossa 360°29.49.80.050.02SCB2-5
40Ø4049.016.30.06SCB4-8
60Ø6068.622.80.20SCB4-8
REG25 non può essere combinata con altre tavole.
XWG (P.1904), XYWG (P.1939), ZWG (P.1954), XLWG (P.1908), ZLWG (P.1956 (REG60 richiede XPLT60 a P.1915)).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
REG25
REG40
REG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (gamma selezionabile) Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (diam.) D
(Ø)
Carico ammesso
(N)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

200.55 €

1 5 giorni 1040mm5–301-152529.412.5

193.19 €

1 Stesso giorno

Stock

1040mm30.1–5015.1-20404920

221.85 €

1 Stesso giorno

Stock

1041-70mm50.1–10020.1-256068.625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Rotonde Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360° Metodo di avanzamento Manopola di avanzamento
Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guida di scorrimento
Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Posizione testina micrometrica Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico