[Alta precisione] Tavole girevoli / Testina micrometrica

[Alta precisione] Tavole girevoli / Testina micrometrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • [Alta precisione] Tavole girevoli / Testina micrometrica
  • [Alta precisione] Tavole girevoli / Testina micrometrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Tavole girevoli/Testina micrometrica:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
RPG38
Tavole standard, prodotti simili: RTRS (P.1979), RTRM (P.1979) (disponibili solo per misure limitate).
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsaRisoluzioneCapacità di carico (N)Capacità car. momentaneo (N, m)Rigidità torsionale
("/N, cm)
Eccentricità (mm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.Scala del nonioTest. microm.OrizzontaleTipo M-L
RPG38Ø38Regol. grossa 360°
Regol. fine ±5°
0.2°≈1'26"/Graduazione scala9.80.33.560.050.09SCB3-8 
60Ø60≈55"/Graduazione scala29.40.70.410.28SCB4-10 
85Ø850.1°≈43"/Graduazione scala39.21.20.220.48SCB4-8 
110Ø110≈34"/Graduazione scala49.01.50.170.75SCB4-8 
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato. Qui
Morsetti regolazione grossa e morsetti opposti sono disponibili per l'acquisto come ordini speciali. Contattare la nostra assistenza clienti.

Varianti

[Alta precisione] Tavole girevoli/Testina micrometrica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RPG38
RPG60
RPG85
RPG110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (gamma selezionabile) Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (diam.) D
(Ø)
Carico ammesso
(N)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

360.19 €

1 5 giorni 1040mm5–3015.1-20389.820

409.30 €

1 5 giorni 1041-70mm5–3020.1-256029.425

491.17 €

1 5 giorni 1071-100mm30.1–5020.1-258539.225

654.88 €

1 5 giorni 10> 101mm30.1–5020.1-251104925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo tavola Rotonde Distanza percorsa (grossa)(gradi) 360° Distanza percorsa (fine)(gradi) ±5°
Metodo di avanzamento Testina micrometrica + vite di regolazione grossa Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Corsa (angolo α)(gradi) ±5
Foro passante (foro centrale tavola) Foro passante Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza P (Morsetto opposto)
Posizione testina micrometrica Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico