Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
RPGS60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa | Risoluzione | Capacità di carico (N) | Eccentricità (mm) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Scala del nonio | Test. microm. | Orizzontale | Tipo M-L | 1 ~ 4 pz. | ||||
RPGS | 60 | Ø60 | Grossa 360°Fine ±5° | 0.2° | ≈55"/Graduazione scala | 49.0 | 0.05 | 0.58 | SCB4-8 | |
85 | Ø85 | 0.1° | ≈42"/Graduazione scala | 58.8 | 0.97 | SCB4-10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RPGS60 |
RPGS85 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (gamma selezionabile) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Misura tavola (diam.) D (Ø) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-70mm | 30.1–50 | 60 | 49 | ||
1,473.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 71-100mm | 50.1–100 | 85 | 58.8 |
Loading...
Profilo tavola | Rotonde | Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di avanzamento | Testina micrometrica + vite di regolazione grossa | Materiale tavola | Acciaio inox | Trattamento superficie tavola | Non fornito |
Meccanismo di guida | A rulli incrociati | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 20.1-25 | Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 |
Corsa (angolo α)(gradi) | ±5 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 25 | Foro passante (foro centrale tavola) | Foro passante |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard | Posizione testina micrometrica | Standard |
Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (gamma selezionabile)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Misura tavola (diam.) D(Ø)
Carico ammesso(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali