Codice articolo del costruttore: RPGT100
Marca: MISUMI
Prezzo: 1,176.25 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RPGT100
Codice componente |
RPGS60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa | Risoluzione | Capacità di carico (N) | Eccentricità (mm) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Scala del nonio | Test. microm. | Orizzontale | Tipo M-L | 1 ~ 4 pz. | ||||
RPGT | 100 | Ø100 | Grossa 360°Fine ±5° | 0.1° | ≈32"/Graduazione scala | 58.8 | 0.05 | 0.45 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RPGT100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,176.25 € | 1 | 9 giorni | 10 |
Loading...
Profilo tavola | Rotonde | Misura tavola (gamma selezionabile) | 71-100mm | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 50.1–100 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Distanza percorsa (fine)(gradi) | ±5° | Metodo di avanzamento | Testina micrometrica + vite di regolazione grossa |
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | A rulli incrociati |
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 15.1-20 | Misura tavola (diam.) D(Ø) | 100 | Carico ammesso(N) | 58.8 |
Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 | Corsa (angolo α)(gradi) | ±5 | Misura tavola (spessore) A(mm) | 20 |
Foro passante (foro centrale tavola) | Foro passante | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | P (Morsetto opposto) |
Posizione testina micrometrica | Standard | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali