Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RPGE25
Codice componente |
RPGE25 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa | Risoluzione | Capacità di carico (N) | Eccentricità (mm) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Scala del nonio | Orizzontale | Tipo M-L | |||||
RPGE | 25 | Ø24 | Regol. grossa 360° Regol. fine ±3° | 0.5° | 9.8 | 0.05 | 0.03 | SCB2-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RPGE25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
327.45 € | 1 | 9 giorni | 10 |
Loading...
Profilo tavola | Rotonde | Misura tavola (gamma selezionabile) | 40mm | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza percorsa (grossa)(gradi) | 360° | Metodo di avanzamento | Manopola di avanzamento | Materiale tavola | Lega di alluminio |
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Guida di scorrimento | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 1-15 |
Misura tavola (diam.) D(Ø) | 24 | Carico ammesso(N) | 9.8 | Corsa (angolo θ)(gradi) | 360 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 13 | Foro passante (foro centrale tavola) | Foro passante | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | P (Morsetto opposto) | Posizione testina micrometrica | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali