[Alta precisione] Tavole XZ / A rulli incrociati

[Alta precisione] Tavole XZ / A rulli incrociati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XZPG60
Tavole standard con specifiche simili: Combinazione di XCRS (Asse X, P.1917) e ZCRS (P.1967)
Codice componenteConfigurazioni tavoleSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.InferioriSuperioriXZ
XZPG40XPG40ZPG4040x40±6.5±6.59.80.34
60XPG60ZPG6060x6019.60.70
80XPG80ZPG8080x80±12.5±12.549.01.30
Per i dettagli sulle dimensioni, vedere i dati CAD e la pagina del catalogo di ciascuna tavola.
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola di avanzamento della testina micrometrica e della vite senza fine da Ø13 può essere aumentato. Qui
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XZPG40
XZPG60
XZPG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)

785.86 €

1 9 giorni 1026-4026-405–30≤±10mm≤±10mm40409.8±6.5±6.5

900.47 €

1 9 giorni 1041-6041-605–30≤±10mm≤±10mm606019.6±6.5±6.5

1,064.20 €

1 9 giorni 1061-9061-9030.1–50±10-30mm±10-30mm808049±12.5±12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo XZ Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida A rulli incrociati Superficie tavola asse Z Asse Z
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato asse X, centro asse Z Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico