[Regolazioni semplificate] Tavole X / Vite di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate] Tavole X/Vite di spinta:Immagine relativa
Dimensione Z configurabileTipoCorpo principaleAlberoMollaVite di spintaAccessori: *1
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeMaterialeTrattamento superficie
Standard (Dim. Z fissa)XKNGLega di alluminioAnodizzato neroEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.1191 Equiv.Nichelatura
chimica
N. 20, 25 CBS4-6, 2 pz.
N. 40, 60: CBSS5-8, 4 pz.
Lunghezza vite selezionabile (Selezione dim. Z)XKNGZ*3
*1 Vite a testa bassa a esagono incassato CBS P2 -194, vite a testa ultra bassa a esagono incassato CBSS P2 -195

Specifiche

Codice componente-Z
XKNG20
XKNGZ40

-

Z40
Codice componenteZ disponibile solo per XKNGZZXKNG fissaSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleXKNGXKNGZ
(Standard)
XKNG
(Lungh. vite selez.)
XKNGZ*3
2028381820x20±59.820.04  
2525x250.06  
4040602740x40±7.514.780.10  
6060x600.20  
Graduazione minima: 0.5mm Distanza per rotazione: 0.5mm
La capacità di carico verticale sarà inferiore al tipo con vite senza fine a causa dell'uso delle molle.
*3 Per XKNGZ, sono incluse due viti di spunta (una per XKNG e l'altra con la dimensione Z selezionata).

Varianti

[Regolazioni semplificate] Tavole X/Vite di spinta:Immagine relativa
[Regolazioni semplificate] Tavole X/Vite di spinta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XKNG20
XKNG20-CL
XKNG25
XKNG25-CL
XKNG40
XKNG40-CL
XKNG60
XKNG60-CL
XKNGZ20-Z28
XKNGZ20-Z28-CL
XKNGZ20-Z38
XKNGZ20-Z38-CL
XKNGZ25-Z28
XKNGZ25-Z28-CL
XKNGZ25-Z38
XKNGZ25-Z38-CL
XKNGZ40-Z40
XKNGZ40-Z40-CL
XKNGZ40-Z60
XKNGZ40-Z60-CL
XKNGZ60-Z40
XKNGZ60-Z40-CL
XKNGZ60-Z60
XKNGZ60-Z60-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Vite morsetto per fissaggio tavola Z
(mm)

62.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10202012±5Standard (Senza vite morsetto)18 (Standard)

65.86 €

1 5 giorni 10202012±5CL (Con vite morsetto opposta)18 (Standard)

72.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10252512±5Standard (Senza vite morsetto)18 (Standard)

76.57 €

1 5 giorni 10252512±5CL (Con vite morsetto opposta)18 (Standard)

90.68 €

1 5 giorni 10404014±7.5Standard (Senza vite morsetto)27 (Standard)

94.46 €

1 5 giorni 10404014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)27 (Standard)

105.79 €

1 5 giorni 10606014±7.5Standard (Senza vite morsetto)27 (Standard)

109.56 €

1 5 giorni 10606014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)27 (Standard)

56.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10202012±5Standard (Senza vite morsetto)28

60.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10202012±5CL (Con vite morsetto opposta)28

56.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10202012±5Standard (Senza vite morsetto)38

60.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10202012±5CL (Con vite morsetto opposta)38

65.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10252512±5Standard (Senza vite morsetto)28

69.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10252512±5CL (Con vite morsetto opposta)28

65.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10252512±5Standard (Senza vite morsetto)38

69.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10252512±5CL (Con vite morsetto opposta)38

74.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10404014±7.5Standard (Senza vite morsetto)40

77.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10404014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)40

74.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10404014±7.5Standard (Senza vite morsetto)60

77.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10404014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)60

85.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10606014±7.5Standard (Senza vite morsetto)40

89.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10606014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)40

85.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10606014±7.5Standard (Senza vite morsetto)60

89.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10606014±7.5CL (Con vite morsetto opposta)60

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole X/Vite di spinta:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

[Regolazioni semplificate] Tavole X/Vite di spinta:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (Gamma)(N) 5–30 Metodo di avanzamento Vite di spinta Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Metodo di avanzamento (Con vite di spinta) Funzionamento maniglia
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico