[Regolazioni semplificate] Tavole Z / Vite di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/Vite di spinta:Immagine relativa
TipoCorpo principaleAlberoMollaVite di spintaAccessori
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeMateriale
ZKNGLega di alluminioAnodizzato neroEN 1.4305 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.1191 Equiv.
(Nichelatura chimica)
Vite a testa bassa ed esagono incassato (CBS4-6) 2 pz.

Specifiche

Codice componente
ZKNG20
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.
ZKNG2020x20±520.05  
2525x250.07  
Distanza per rotazione: 0.5mm
Graduazione minima: 0.5mm

Varianti

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/Vite di spinta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZKNG20
ZKNG20-CL
ZKNG25
ZKNG25-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Pinza Vite morsetto per fissaggio tavola

73.80 €

1 5 giorni 102020Non fornitoStandard (Senza vite morsetto)

77.57 €

1 5 giorni 102020-CL (Con vite morsetto opposta)

77.07 €

1 5 giorni 102525Non fornitoStandard (Senza vite morsetto)

80.86 €

1 5 giorni 102525-CL (Con vite morsetto opposta)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/Vite di spinta:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

[Regolazioni semplificate] Tavole Z/Vite di spinta:Immagine relativa

Informazioni di base

Capacità di carico (intervallo)(N) 1-4.9 Metodo di avanzamento Vite di spinta Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Guida di scorrimento albero Corsa (distanza Z)(mm) ±5
Metodo di avanzamento (Con vite di spinta) Funzionamento maniglia Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5 Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico