Tavole X semplificate per regolazione / A cremagliera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X semplificate per regolazione/A cremagliera:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori:
(XKRG)
Vite a testa bassa ed esagono incassato (CBS4-6) 4pz.
(XKRKG)
Vite a esagono incassato (SCB4-6) 4pz.
* 2pz per N.40

Specifiche

Codice componente
XKRG60
I codici prodotto (in ): non sono conformi alla direttiva RoHS
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
BXPCapacità di carico
(N)
Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.XKRGXKRKG
XKRG
XKRKG
4025x40±122531-29.40.10  
6040x60±1440451539.20.21  
9040x90±23750.30  
Distanza per rotazione: circa 19mm Graduazione min: 0.5mm

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XKRG40
XKRG60
XKRG90
XKRKG40
XKRKG60
XKRKG90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (Gamma)
(N)
Dimensione tavola (Lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (Larghezza) W
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)

70.67 €

1 Stesso giorno

Stock

5–30402530±12

81.07 €

1 5 giorni 30.1–50604030±14

101.86 €

1 5 giorni 30.1–50904030±23

83.14 €

1 5 giorni 5–30402534±12

94.15 €

1 5 giorni 30.1–50604034±14

114.93 €

1 5 giorni 30.1–50904034±23

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole X semplificate per regolazione/A cremagliera:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Guida di scorrimento Fascetta Manopole zigrinate Metodo di avanzamento (A cremagliera) Avanzamento rapido
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 19

Prodotti complementari

Supporto tecnico