Codice articolo del costruttore: XYKRG60
Marca: MISUMI
Prezzo: 153.82 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XYKRG60
Codice componente |
XYKRG60 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||
XYKRG | 60 | 40x60 | ±14 | 34.3 | 0.42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYKRG60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
153.82 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 30.1–50 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 40 | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento | Misura tavola (spessore) A(mm) | 60 | Corsa (distanza X)(mm) | ±14 |
Corsa (distanza Y)(mm) | ±14 | Pinza | Manopole zigrinate | Metodo di avanzamento (A cremagliera) | Avanzamento rapido |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 19 |
Si trova sulla pagina di Tavole YX semplificate per regolazione / A cremagliera, il codice articolo è il seguente: XYKRG60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XYKRG60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali