Tavole inclinabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLSG

Tavole inclinabili:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
TLSG
Codice componenteCapacità di carico
(N)
Peso (kg)Accessori: Viti a esagono incassato (acciaio inox)Prezzo unitario
TLSG9.80.22M3x10 (4 pz.)
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Per i morsetti (TLSC), gli adattatori aste (TLRA) e gli adattatori di montaggio telecamera per tavole girevoli, vedere il nostro sito Web.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TLSG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

409.30 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole inclinabili:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Tavole inclinabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Load Capacity (Range)(N) 5–30 Feeding Method Vite senza fine Table Size (Length) L(mm) 58
Table Size (Width) W(mm) 60 Table Material Lega di alluminio Table Surface Treatment Anodizzato trasparente
Table Size (Thickness) H(mm) 33.5 Viti a ricircolo di sfere Funzionamento maniglia Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) 1
Angolo di regolazione Avanti/indietro ±3° Sinistra/destra ±2°

Si trova sulla pagina di Tavole inclinabili, il codice articolo è il seguente: TLSG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLSG.

Prodotti complementari

Supporto tecnico