Scala del nonio

Scala del nonio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Scala del nonio:Immagine relativa
Materiale: EN AW-1050A Equiv.
Accessorio: Vite a testa troncoconica con taglio a croce M2 × 3L (P = 0,4), 4 pz.

Specifiche

Codice componente
STRONG3
VNIR60
TipoN.LPTavola compatibile
VNIR403632XWG, XYWG, XSL, XSLC, XSC, XSSL,
XSSLC
Selezionare la misura corrispondente alla tavola.
605652
908682
140136132
Risoluzione: 0.1mm
Vedere la pagina Panoramica delle tavole XY per le istruzioni di lettura della scala del nonio. P.1890
Codice componentePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 7 pz.8 ~ 10 pz.
STRONG3   
3W   
4   
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VNIR40
VNIR60
VNIR90
VNIR140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. (Lunghezza complessiva L)
(mm)

24.56 €

1 Stesso giorno

Stock

1040(36)

26.19 €

1 Stesso giorno

Stock

1060(56)

26.19 €

1 Stesso giorno

Stock

1090(86)

27.82 €

1 5 giorni 10140(136)

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico