Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente | - | D1 |
MGNBS80 KSHL12 MGNBSH12 MGNBSD | - | 8 |
Codice componente | d1 | d2 | P | F | H | S | V | T | W | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | DH9 | Diametro | Tolleranza | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 20 pz. | ||||||||||
KSHL | 10 | +0.036 0 | 8 | +0.15 +0.05 | 6 | 18.4 | 28 | 30 | 13 | 14 | 5 | 14 | |||
12 | +0.043 0 | 10 | H9 | +0.036 0 | 24 | 26 | 35 | 16 | 20 | 8 | 20 | ||||
16 | 12 | H9 | +0.043 0 | - | 27.5 | 32 | 40 | 22 | 22 | 28 | |||||
20 | +0.052 0 | 38.5 | 40 | 50 | 28 | 28 | 10 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KSHL10 |
KSHL12 |
KSHL16 |
KSHL20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | |
103.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | |
111.33 € 57.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | |
121.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 |
Loading...
Base magnetica | Non fornito |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali