Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
STLX35
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie |
Tavola | Lega di alluminio | Anodizzato nero |
Supporto | Lega di ottone | Nichelatura chimica |
Albero | EN 1.4305 Equiv. | - |
Rondella | Lega di ottone | Nichelatura chimica |
Codice componente |
STLC48 STLXYZ35 |
Codice componente | Distanza percorsa (mm) | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | Asse X | Asse Y | Asse Z | 1 ~ 10 pz. | |||
STLC | 48 | 27 | - | - | 18 | 29.4 | 0.35 | |
STLX | 35 | 20 | - | - | 19.6 | 0.26 | ||
STLXYZ | 35 | 20 | 30 | 60 | 19.6 | 0.96 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STLX35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
317.62 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Materiale tavola | Lega di alluminio | Tipo | Asse Z | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Capacità di carico (intervallo)(N) | 5–30 | Carico ammesso(N) | 19.6 |
Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 35 | Misura tavola (larghezza) W(mm) | 24.5 | Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) | 40.1-50 |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 48 | Corsa (distanza X)(mm) | ±10 | Posizione manopola di avanzamento | Lato |
Pinza | Standard | Superficie tavola asse Z | Asse Z | Metodo di avanzamento (A cremagliera) | Standard |
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Si trova sulla pagina di Tavole su montante / Scorrimento su 1 asse con albero, il codice articolo è il seguente: STLX35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STLX35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali