Tavole su montante / Scorrimento su 3 assi con albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STLXYZ35

Tavole su montante/Scorrimento su 3 assi con albero:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
TavolaLega di alluminioAnodizzato nero
SupportoOttoneNichelatura chimica
AlberoEN 1.4305 Equiv.-
RondellaOttoneNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
STLC48
STLXYZ35
Codice componenteDistanza percorsa (mm)Distanza per rotazione (mm)Capacità di carico (N)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Asse XAsse YAsse Z1 ~ 10 pz.
STLC4827--1829.40.35 
STLX3520--19.60.26 
STLXYZ3520306019.60.96 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STLXYZ35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

990.51 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole su montante/Scorrimento su 3 assi con albero:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale tavola Lega di alluminio Tipo Asse XY + Z Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30 Carico ammesso(N) 19.6
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 35 Misura tavola (larghezza) W(mm) 24.5 Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) 80.1-100
Misura tavola (spessore) A(mm) 90.6 Corsa (distanza X)(mm) ±10 Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Superficie tavola asse Z Asse Z Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Si trova sulla pagina di Tavole su montante / Scorrimento su 3 assi con albero, il codice articolo è il seguente: STLXYZ35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STLXYZ35.

Prodotti complementari

Supporto tecnico