Lenti CCTV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Lenti CCTV:Immagine relativa
Materiale: Alluminio (Corpo)
Trattamento superficie: Anodizzato nero (Corpo)

Specifiche

Codice componente
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
■Obiettivi CCTV megapixel
Codice componenteDistanza focaleApertura (FNO)CCD max applicabileWD (distanza di ripresa) (mm)Distorsione TVDiam. vite filtro (MxPasso)LD(a)(b)Peso gPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 20 pz.
MLCV661.4~ravvicinato1/2 poll.200~∞-0.96%30.5x0.537.5325.85.665  
881.4~ravvicinato2/3 poll.100~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.563  
12121.4~ravvicinato2/3 poll.150~∞-0.10%30.5x0.528.233.54.74.562  
16161.4~ravvicinato2/3 poll.300~∞-0.10%30.5x0.528.233.55.85.660  
25251.4~ravvicinato2/3 poll.250~∞-0.30%25.5x0.531.5295.85.645  
35352.0~ravvicinato2/3 poll.250~∞-0.02%25.5x0.538.5295.85.655  
50502.8~ravvicinato2/3 poll.500~∞-0.20%25.5x0.538.5295.85.655  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
■Obiettivi CCTV
Codice componenteDistanza focaleApertura (FNO)CCD max applicabileWD (distanza di ripresa) (mm)Distorsione TVDiam. vite filtro (MxPasso)LD(a)(b)Peso gPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 20 pz.
LCV661.4~ravvicinato1/2 poll.200~∞-1.60%27x0.530.03055.360  
881.3~ravvicinato2/3 poll.200~∞-1.90%25.5x0.534.52955.360  
12121.4~ravvicinato1/2 poll.300~∞-0.30%27x0.534.53055.360  
16161.4~ravvicinato2/3 poll.400~∞-0.60%27x0.524.53055.340  
25251.4~ravvicinato2/3 poll.500~∞-0.60%27x0.524.53055.345  
35351.9~ravvicinato2/3 poll.500~∞0.08%27x0.529.03055.350  
50501.8~ravvicinato2/3 poll.1000~∞0.20%30.5x0.537.03255.360  
*Le dimensioni (a)(b) rappresentano l’altezza di riferimento quando la manopola è fissata. Utilizzabili per CCD diversi da quelli ottimali, ma con leggero deterioramento sui quattro angoli dell’immagine (vignettatura).
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LCV6
LCV8
LCV12
LCV16
LCV25
LCV35
LCV50
MLCV6
MLCV8
MLCV12
MLCV16
MLCV25
MLCV35
MLCV50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. (Lunghezza focale)
(mm)
Lente

123.41 €

1 Disponibile 5 giorni 106Lenti CCTV

123.41 €

1 Disponibile 5 giorni 108Lenti CCTV

115.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Lenti CCTV

119.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1016Lenti CCTV

123.41 €

46.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Lenti CCTV

141.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1035Lenti CCTV

144.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1050Lenti CCTV

156.17 €

1 Disponibile 5 giorni 106Lenti CCTV megapixel

159.94 €

1 Disponibile 5 giorni 108Lenti CCTV megapixel

159.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Lenti CCTV megapixel

161.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1016Lenti CCTV megapixel

166.24 €

1 Disponibile 5 giorni 1025Lenti CCTV megapixel

171.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1035Lenti CCTV megapixel

173.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1050Lenti CCTV megapixel

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico