Anelli di close-up per lenti CCTV

Anelli di close-up per lenti CCTV
  • Stock

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Anelli di close-up per lenti CCTV:Immagine relativa
Materiale: Alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
LCVR10
Codice componentePeso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoH1 ~ 4 pz.5 ~ 20 pz.
LCVR0.50.25
10.5
21.0
54.0
7.56.0
107.0
1511.5
2015.5
2217.0
3022.5
4030.5
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
Da montare tra la telecamera CCD e il lato con attacco C di qualsiasi obiettivo o anello macro automatico.
Il peso è un valore teorico.
■Campo visivo, ingrandimento e distanza di ripresa con anello di estensione automatico
• Obiettivi megapixel (MLCV)
Distanza focale obiettivoMLCV6MLCV8MLCV12MLCV16
Anello di estensione automatico (mm)Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0171x229129x17196x12920166x8849x6637x4910267x8950x6738x5015194x12571x9453x71299
0.543x5832x4324x324136x4827x3620x275142x5632x4224x329059x7844x5933x44180
58x7743x5833x435980x10760x8045x60126114x15286x11464x86272155x206116x15587x116496
125x3318x2514x181825x3319x2514x193131x4123x3117x236242x5632x4224x32126
29x3822x2916x222340x5330x4023x305758x7743x5833x4312876x10257x7643x57240
1.517x2313x1710x13819x2514x1911x142124x3218x2414x184633x4425x3319x2596
19x2614x1911x141127x3520x2715x203438x5129x3822x298051x6838x5129x38155
213x1810x137x10315x2012x159x121520x2715x2011x153527x3621x2715x2176
14.4x19.210.8x14.48.1x10.8520x2715x2011x152229x3822x2916x225638x5129x3822x29112
5--10x137.4x105.5x7.4913x1810x137.4x1029
--12x158.6x126.5x8.61315x2012x158.6x1236
10---7x95.3x74.0x5.39
---8x105.8x84.3x5.810

Distanza focale obiettivoMLCV25MLCV35MLCV50
Anello di estensione automatico (mm)Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
048x6336x4827x3624232x4324x3218x2424442x5732x4223.9x31.9499
0.540x5330x4022x3020129x3922x2917x2222439x5229x3922.0x29.3463
240x320180x240135x1801235343x457257x343193x2572445480x640360x480270.0x360.05032
134x4526x3419x2617227x3620x2715x2020736x4827x3620.3x27.1433
120x16090x12068x90614166x221124x16693x1241221240x320180x240135.0x180.02542
1.530x4022x3017x2215025x3319x2514x1919134x4525x3418.9x25.2406
80x10760x8045x60407112x14984x11263x84813160x213120x16090.0x120.01712
227x3520x2715x2013323x3117x2313x1717931x4224x3117.6x23.5384
60x8045x6040x4530384.2x112.363.2x84.247.4x63.2609120x16090x12067.5x90.01297
516x2112x169x127816x2212x169x1212923x3017x2312.7x16.9292
24x3218x2413x1811733.6x44.825.2x33.618.9x25.224248x6436x4827.0x36.0550
1010x137x105x74511x158x116x89015x2011x158.6x11.5216
12x169x126.7x95516.8x22.412.6x16.89.4x12.612024x3218x2413.5x18.0301
157x95x74x5318x116x85x67012x159x126.5x8.7178
8x10.66x84.5x63411.2x14.98.4x11.26.3x8.47916x2112x169.0x12.0218
205x74x53x4237x95x74x5589x127x95.3x7.0154
6x84.5x63.4x4.5248.4x11.26.3x8.44.7x6.35912x169x126.7x9.0176
254.3x5.83.3x4.32.4x3.3186x74x63x4508x106x84.4x5.9139
4.8x6.43.6x4.82.7x3.6186.7x9.05x6.73.8x5.04610x137x105.4x7.2151
303.7x4.92.8x3.72.1x2.8144.8x6.43.6x4.82.7x3.6447x95x73.8x5.0127
4x5.33x42.2x3135.6x7.54.2x5.63.1x4.2388x116x84.5x6.0136
353.2x4.32.4x3.21.8x2.4124.2x5.63.1x4.22.3x3.1406x84x63.3x4.4119
3.4x4.62.6x3.41.9x2.6104.8x6.43.6x4.82.7x3.6327x95x73.9x5.1123
40-3.7x5.02.8x3.72.1x2.8365x74x53.0x3.9112
-4.2x5.63.1x4.22.4x3.1286x84x63.4x4.5114
45-3.3x4.52.5x3.31.9x2.5345x64x52.7x3.5107
-3.7x5.02.8x3.72.1x2.8255x74x53.0x4.0107
50-3.0x4.12.3x3.01.7x2.3314x63x42.4x3.2102
-3.2x4.32.4x3.21.8x2.4225x64x52.7x3.6102
• Obiettivi CCTV
Distanza focale obiettivoLCV6LCV8LCV12LCV16
Anello di estensione automatico (mm)Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
0165x221124x16593x12420096x12872x9654x72148103x13777x10354x77248109x14582x10966x82358
0.544x5833x4425x334343x5732x4324x325955x7341x5531x4112564x8648x6436x48206
60x7945x6034x456377x10257x7743x57115119x15989x11967x89289156x208117x15688x117515
125x3419x2514x191927x3721x2715x213438x5028x3821x288045x6134x4525x34143
30x4022x3017x222538x5129x3821x295259x7945x5934x4513678x10458x7845x58252
1.5-20x2715x2011x152229x3821x2916x215735x4726x3519x26108
26x3419x2614x193140x5330x4023x308552x6939x5229x39164
2--23x3117x2313x174229x3822x2916x2286
30x4022x3017x225939x5229x3922x29120
5---14x1810x147x1035
16x2112x169x1242
10---7.3x9.75.4x7.34.1x5.414
7.8x105.8x7.84.3x5.815

Distanza focale obiettivoLCV25LCV35LCV50
Anello di estensione automatico (mm)Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
Campo visivo (Largh. x Lungh.)WD
(mm)
1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"1/2"1/3"1/4"
087x11565x8749x6545866x8749x6637x4950090x12068x9054x68943
0.564x8548x6436x4833855x7341x5531x41422-
242x322181x242136x1811270335x447251x335193x2512459
150x6738x5027x3826947x6335x4726x35366-
121x16191x12168x91637168x223126x16896x1261240
1.542x5631x4224x3122341x5531x4123x3132457x7643x5733x43610
81x10760x8145x60425112x14984x11264x84834154x205115x15487x1151577
236x4727x3620x2719137x4928x3721x2829151x6738x5129x38548
60x8145x6034x4632084x11263x8447x63631115x15486x11566x861193
519x2514x1911x1410322x3017x2212x1718531x4123x3117x23347
24x3218x2414x1813034x4525x3419x2526546x6135x4626x35503
1011x148.0x116.0x8.06013x1810x137.5x1012118x2514x1810x14226
12x169.1x126.8x9.16617x2213x179.3x1314323x3117x2313x17273
157.4x9.85.5x7.44.2x5.5439.5x137.2x9.55.4x7.29313x1810x137.3x10174
8.1x116.0x8.14.5x6.04511x158.4x116.3x8.410315x2112x158.7x12196
205.6x7.54.2x5.63.2x4.2347.4x9.95.6x7.44.2x5.67810x147.7x105.7x7.7145
6.0x8.14.5x6.03.4x4.5358.4x116.3x8.44.7x6.38212x158.6x126.4x8.6158
25-6.1x8.14.6x6.13.5x4.6688.4x116.3x8.44.7x6.3126
6.7x8.95.0x6.73.8x5.0709.2x126.9x9.25.2x6.9134
30--7.1x9.45.3x7.13.9x5.3113
7.7x105.8x7.74.3x5.8119
35--6.1x8.24.6x6.13.5x4.6104
6.6x8.84.9x6.63.7x4.9108
40--5.4x7.24.1x5.43.1x4.197
5.8x7.74.3x5.82.2x4.3100

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LCVR0.5
LCVR1
LCVR2
LCVR5
LCVR7.5
LCVR10
LCVR15
LCVR20
LCVR22
LCVR30
LCVR40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione H
(mm)

6.80 €

1 5 giorni 100.5

8.68 €

1 5 giorni 101

11.07 €

1 5 giorni 102

11.71 €

1 Stesso giorno

Stock

105

14.86 €

1 5 giorni 107.5

17.39 €

1 5 giorni 1010

18.63 €

1 5 giorni 1015

19.91 €

1 5 giorni 1020

21.16 €

1 5 giorni 1022

35.01 €

1 5 giorni 1030

43.83 €

1 5 giorni 1040

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico