Viti di fermo per telecamere CCD【5 Pezzi per confezione】

Viti di fermo per telecamere CCD
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È compatibile con la filettatura femmina in pollici sul corpo principale della telecamera CD. Può essere utilizzato per montare la telecamera su un supporto.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di fermo per telecamere CCD:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4567 Equiv.
Trattamento superficie: Passivato

Specifiche

Codice componente
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
Codice componentePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 3 conf.4 ~ 8 conf.9 ~ 30 conf.
LCK8   
12   
Vendita in confezioni (5 pezzi per confezione)
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Avvertenza: la misura dell'esagono incassato è equivalente a M6.
Per il serraggio, utilizzare una chiave esagonale M6.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LCK8
LCK12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione L
(mm)

18.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108

20.16 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico