Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Maschiatura su un lato | Filettatura su un lato | ||
NLMN | NLON | EN 1.0038 Equiv. | - |
LSMN | LSON | Ossido nero | |
PLMN | PLON | Nichelatura chimica | |
SLMN | SLON | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | M |
NLMN6 SLON10 | - - | 50 300 | - - | M3 M5 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Selezione M (Grossa) | (C) | |||||||||||||
Tipo | B | |||||||||||||||
Maschiatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NLMN LSMN PLMN EN 1.4301 Equiv. SLMN | Filettatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NLON LSON PLON EN 1.4301 Equiv. SLON | 5 | 8~50 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
6 | 15~50 | 3 | 4 | 6.9 | ||||||||||||
7 | 15~150 | 3 | 4 | 8.1 | ||||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | |||||||||||
10 | 20~350 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | |||||||||||
12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | ||||||||||
13 | 30~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15.0 | ||||||||||
14 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | |||||||||
17 | 35~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | ||||||||||
19 | 45~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | |||||||||
24 | 65~600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | ||||||||
27 | 65~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | ||||||||
30 | 80~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||||
32 | 80~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
L 8 ~ 300 | ± | 0.1 |
L 300.5 ~ 600 | ± | 0.3 |
L 600.5 ~ 800 | ± | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Sedi chiave B (o D) (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 7 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 13 | 30 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 14 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 17 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 19 | 45 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 24 | 65 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 27 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 32 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 7 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 13 | 30 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 14 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 17 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 19 | 45 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 24 | 65 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 27 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 30 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 32 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 2 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 7 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 13 | 30 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 14 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 17 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 19 | 45 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 24 | 65 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 27 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 32 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 7 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 13 | 30 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 14 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 17 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 19 | 45 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 24 | 65 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 27 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 30 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 32 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 2 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 7 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 5 |
Loading...
Tipo | Esagonale | Profilo estremità albero (destra) | Dritto | Tipo montante | Pieni |
---|---|---|---|---|---|
Memoria | Senza scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Sedi chiave B (o D)(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali