Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Dim. L selezionabile | Dim. L configurabile | Dim. L, diam. fil. configurabili | ||
- | NLSBWF | NLSBG | *EN 1.0038 Equiv. | - |
LSBWRK | LSBWF | LSBG | Ossido nero | |
PLSBWRK | PLSBWF | PLSBG | Nichelatura chimica | |
- | BLSBWF | BLSBG | Cromatura trivalente (nera) | |
SLSBWRK | SLSBWF | SLSBG | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | M | - | N | |
(Dimensione L selezionabile) (Dimensione L configurabile) (Dimensione L e diam. fil. configurabili) | LSBWRK10 LSBWF12 LSBG30 | - - - | 40 300 700 | - | M20 | - | N24 |
Codice componente | Selezione L | M (Grossa) | (C) | |||||||||||||||||||
Tipo | B | |||||||||||||||||||||
Acciaio da costruzione per impieghi generali LSBWRK PLSBWRK EN 1.4301 Equiv. SLSBWRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
13 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | ||||
14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | M (Grossa) | (C) | |
Tipo | B | |||
EN 1.0038 Equiv. NLSBWF LSBWF PLSBWF BLSBWF EN 1.4301 Equiv. SLSBWF | 5 | 8~50 | 2.6 | 5.8 |
6 | 15~50 | 3 | 6.9 | |
7 | 20~150 | 4 | 8.1 | |
8 | 20~250 | 5 | 9.2 | |
10 | 25~350 | 6 | 11.5 | |
12 | 25~400 | 6 | 13.9 | |
13 | 30~400 | 8 | 15.0 | |
14 | 30~500 | 8 | 16.2 | |
17 | 35~500 | 10 | 19.6 | |
19 | 45~500 | 12 | 21.9 | |
24 | 55~600 | 16 | 27.7 | |
27 | 65~700 | 20 | 31.2 | |
30 | 65~800 | 20 | 34.6 | |
32 | 80~800 | 24 | 36.9 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | (C) | ||||||||||||
Tipo | B | ||||||||||||||
EN 1.0038 Equiv. NLSBG LSBG PLSBG BLSBG EN 1.4301 Equiv. SLSBG | 5 | 8~50 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
6 | 15~50 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
7 | 20~150 | 3 | 4 | 8.1 | |||||||||||
8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 9.2 | ||||||||||
10 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | ||||||||||
12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
13 | 30~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15.0 | |||||||||
14 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
17 | 35~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | |||||||||
19 | 45~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | ||||||||
24 | 55~600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 27.7 | ||||||||
27 | 65~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | |||||||
30 | 80~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | ||||||
32 | 80~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
L 8 ~ 300 | ± | 0.1 |
L 300.5 ~ 600 | ± | 0.3 |
L 600.5 ~ 800 | ± | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (o D) (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M (mm) | Diam. vite N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2 ~ 3 | 2 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 10 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 12 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 45 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 45 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 20 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 | 2.6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 | 3 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 7 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 | 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 | 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 6 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 6 | 6 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 8 | 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 8 | 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 10 | 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 19 | 45 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 12 | 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 24 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 16 | 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 27 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 20 | 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 65 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 20 | 20 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 32 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 24 | 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2 ~ 3 | 2 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 30 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 45 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 27 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2.6 | 2.6 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 | 3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 | 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 250 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 25 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 6 |
Loading...
Tipo | Esagonale | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo montante | Pieni | Memoria | Senza scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Sedi chiave B (o D)(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M(mm)
Diam. vite N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali