Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||||
Dimensione L selezionabile | Dimensione L configurabile | |||||
Standard | Sedi chiave | Diam. fil. configurabile | Diam. fil. config. sedi chiave | |||
- | NETGRF | NETGRS | NETG | NETGS | *EN 1.0038 Equiv. | - |
ETKGR | ETKGRF | ETKGRS | ETKG | ETKGS | Ossido nero | |
PETGR | PETGRF | PETGRS | PETG | PETGS | Nichelatura chimica | |
- | BETGRF | BETGRS | BETG | BETGS | Cromatura trivalente (nera) | |
SETGR | SETGRF | SETGRS | SETG | SETGS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | SC | - | M | - | N |
ETKGR10 ETKGRF6 ETKG12 ETKGS20 | - - - - | 150 32 250 400 | - | SC100 | - - | M6 M8 | - - | N8 N10 |
Codice componente | Selezione L | M (Grossa) | S | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||||||
Acciaio da costruzione per impieghi generali ETKGR PETGR EN 1.4301 Equiv. SETGR | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 6 | 7 | ||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 6 | 8 | |||
12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | |||
15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 10 | 13 | |||||
20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 15 | 17 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | SC Incrementi di 1 mm Solo con sedi chiave | M (Grossa) | W | ℓ1 | ||
Tipo | D | ||||||
Dimensione L configurabile EN 1.0038 Equiv. NETGRF ETKGRF PETGRF BETGRF EN 1.4301 Equiv. SETGRF | Dimensione L configurabile, sedi chiave EN 1.0038 Equiv. NETGRS ETKGRS PETGRS BETGRS EN 1.4301 Equiv. SETGRS | 5 | 15~50 | 0~42 | 2.6 | 4 | 8 |
6 | 15~50 | 0~42 | 3 | 5 | |||
8 | 20~150 | 0~142 | 4 | 7 | |||
10 | 20~350 | 0~342 | 5 | 8 | |||
12 | 25~400 | 0~390 | 6 | 10 | 10 | ||
15 | 30~500 | 0~490 | 8 | 13 | |||
20 | 35~500 | 0~490 | 10 | 17 | |||
25 | 45~600 | 0~590 | 12 | 22 | |||
30 | 55~700 | 0~685 | 16 | 27 | 15 | ||
*35 | 55~800 | 0~785 | 16 | 30 | 15 | ||
*40 | 65~900 | 0~880 | 20 | 36 | 20 | ||
*50 | 80~1000 | 0~980 | 24 | 41 | 20 |
Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | SC Incrementi di 1 mm Solo con sedi chiave | Selezione M/N (Grossa) | W | ℓ1 | ||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Diam. filettatura configurabile EN 1.0038 Equiv. NETG ETKG PETG BETG EN 1.4301 Equiv. SETG | Diam. filettatura configurabile, sedi chiave EN 1.0038 Equiv. NETGS ETKGS PETGS BETGS EN 1.4301 Equiv. SETGS | 5 | 15~50 | 0~42 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
6 | 15~50 | 0~42 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
8 | 20~150 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
10 | 20~350 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | 25~400 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 30~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||||
25 | 55~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
30 | 65~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||
*35 | 80~800 | 0~785 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | |||||||
*40 | 80~900 | 0~880 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | ||||||||
*50 | 80~1000 | 0~980 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
L 15 ~ 300 | ± | 0.1 |
L 300.5 ~ 600 | ± | 0.3 |
L 600.5 ~ 1000 | ± | 0.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M (mm) | Diam. vite N (mm) | Distanza alla sede chiave S [SC] (mm) | Sedi chiave B (Circolare) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 ~ 4 | 2.6 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | 5 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 | 2.6 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 | 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 | 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 | 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 6 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 10 | 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 45 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 12 | 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 55 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 16 | 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 | 2.6 | 0 ~ 92 | 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 | 3 | 0 ~ 92 | 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 390 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 | 4 | 0 ~ 192 | 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 | 5 | 0 ~ 392 | 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 6 | 6 | 0 ~ 490 | 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 8 | 8 | 0 ~ 590 | 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 35 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 10 | 10 | 0 ~ 590 | 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 45 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 12 | 12 | 0 ~ 690 | 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 55 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 16 | 16 | 0 ~ 785 | 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 ~ 4 | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 92 | 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 2.6 ~ 4 | - | 0 ~ 92 | 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | 0 ~ 92 | 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 5 | - | 0 ~ 92 | 5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | 0 ~ 192 | 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 200 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 6 | - | 0 ~ 192 | 7 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | 3 ~ 6 | 0 ~ 392 | 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 3 ~ 8 | - | 0 ~ 392 | 8 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | 0 ~ 490 | 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 4 ~ 10 | - | 0 ~ 490 | 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 0 ~ 590 | 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 12 | - | 0 ~ 590 | 13 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | 5 ~ 12 | 0 ~ 590 | 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 590 | 17 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 0 ~ 690 | 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 16 | - | 0 ~ 690 | 22 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | 5 ~ 20 | 0 ~ 785 | 27 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 65 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente (nero) | 5 ~ 24 | - | 0 ~ 785 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - |
Loading...
Tipo | Profilo circolare | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo montante | Pieni | Memoria | Senza scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M(mm)
Diam. vite N(mm)
Distanza alla sede chiave S [SC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali