Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||||
Maschiatura sui due lati | Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro | Filettatura sui due lati | |||||
Pilota selezionabile | Pilota e sedi chiave configurabili | Pilota selezionabile | Pilota e sedi chiave configurabili | Pilota selezionabile | Pilota e sedi chiave configurabili | ||
NETJ | NETJF | NETK | NETKF | NETM | NETMF | EN 1.0038 Equiv. | - |
ETKJ | ETKJF | ETKK | ETKKF | ETKM | ETKMF | Ossido nero | |
PETJ | PETJF | PETK | PETKF | PETM | PETMF | Nichelatura chimica | |
SETJ | SETJF | SETK | SETKF | SETM | SETMF | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | SC | - | M | - | N | - | G | - | H | |
(Pilota selezionabile) (Pilota e sedi chiave configurabili) | ETKJ10 ETKJF10 | - - | 200 200 | - | SC150 | - - | M5 M5 | - - | N5 N5 | - | G2 | - | H2 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | SC Incrementi di 1 mm Solo con sedi chiave | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | G Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | E | F | P | V | W | ℓ1 | |||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETJ ETKJ PETJ EN 1.4301 Equiv. SETJ | Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETJF ETKJF PETJF EN 1.4301 Equiv. SETJF | 8 | 15~150 | 0~142 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||
10 | 15~350 | 0~342 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
12 | 20~400 | 0~390 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 25~500 | 0~490 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | |||||||
25 | 55~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 22 | ||||||
30 | 55~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27 | 15 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | SC Incrementi di 1 mm Solo con sedi chiave | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | G Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | E | F | P | V | W | ℓ1 | |||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||||||
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETK ETKK PETK EN 1.4301 Equiv. SETK | Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETKF ETKKF PETKF EN 1.4301 Equiv. SETKF | 8 | 20~150 | 0~142 | 3 | 4 | 2~ 4 | 2~ 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||
10 | 20~350 | 0~342 | 4 | 5 | 2~ 5 | 2~ 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
12 | 25~400 | 0~390 | 5 | 6 | 2~ 6 | 2~ 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 30~500 | 0~490 | 6 | 8 | 2~ 8 | 2~ 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 17 | |||||||
25 | 60~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | ||||||
30 | 60~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~16 | 2~16 | 7 | 16 | 24 | 24 | 27 | 15 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | SC Incrementi di 1mmSolo sedi chiave | Selezione M (Grossa)/N (Grossa) | G Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | E | F | W | ℓ1 | ||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||||
Pilota selezionabile EN 1.0038 Equiv. NETM ETKM PETM EN 1.4301 Equiv. SETM | Pilota e sedi chiave configurabili EN 1.0038 Equiv. NETMF ETKMF PETMF EN 1.4301 Equiv. SETMF | 8 | 20~150 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 2~ 4 | 2~ 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||
10 | 20~350 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 2~ 5 | 2~ 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
12 | 25~400 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 2~ 6 | 2~ 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 30~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 2~ 8 | 2~ 8 | 8 | 8 | 13 | |||||||||
20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2~10 | 2~10 | 10 | 10 | 17 | ||||||||
25 | 60~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 2~12 | 2~12 | 12 | 12 | 22 | |||||||
30 | 60~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2~16 | 2~16 | 16 | 16 | 27 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Profilo estremità albero (destra) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M (mm) | Diam. vite N (mm) | Distanza alla sede chiave [SC] (mm) | H (mm) | Lunghezza pilota G (mm) | Sedi chiave B (Circolare) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 15 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 30 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 0 ~ 390 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 15 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 0 ~ 490 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 30 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 0 ~ 685 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 15 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 25 | 60 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 30 | 60 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 0 ~ 390 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 15 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 0 ~ 490 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 25 | 60 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Maschiati | 30 | 60 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 0 ~ 685 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 15 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 25 | 60 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 30 | 60 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 15 | 30 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 25 | 60 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | Filettature | 30 | 60 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 2 ~ 16 | 2 ~ 16 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 15 | 25 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 30 | 55 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 1 ~ 4 | 2 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 8 | 15 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 0 ~ 142 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 2 ~ 5 | 1 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 1 ~ 5 | 2 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 10 | 15 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0 ~ 342 | 2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 0 ~ 390 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 0 ~ 390 | 2 ~ 6 | 1 ~ 6 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | Maschiati | 12 | 20 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 0 ~ 390 | 1 ~ 6 | 2 ~ 6 | 10 |
Loading...
Tipo | Profilo circolare | Tipo montante | Pieni | Memoria | Senza scala |
---|---|---|---|---|---|
Pilota (Estremità concava-convessa) | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Profilo estremità albero (destra)
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M(mm)
Diam. vite N(mm)
Distanza alla sede chiave [SC](mm)
H(mm)
Lunghezza pilota G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali