Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Maschiatura su un lato | Filettatura su un lato | ||
NETMN | NETN | EN 1.0038 Equiv. | - |
ETKMN | ETKN | Ossido nero | |
PETMN | PETN | Nichelatura chimica | |
SETMN | SETN | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | SC | - | M |
NETMN10 SETN20 | - - | 300 350 | - - | SC250 SC100 | - - | M5 M10 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | SC Incrementi di 1mm | Selezione M (Grossa) | W | ℓ1 | |||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||||
Maschiatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NETMN ETKMN PETMN EN 1.4301 Equiv. SETMN Filettatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NETN ETKN PETN EN 1.4301 Equiv. SETN | 5 | 15~50 | 0~42 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
6 | 15~50 | 0~42 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
8 | 20~150 | 0~142 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 20~350 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
12 | 25~400 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
15 | 35~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
20 | 40~500 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||
25 | 55~600 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||
30 | 65~700 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||
*35 | 80~800 | 0~785 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 15 | |||||||
*40 | 80~900 | 0~880 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | |||||||
*50 | 80~1000 | 0~980 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. filettatura M (mm) | Distanza alla sede chiave [SC] (mm) | Sedi chiave B (Circolare) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 42 | 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 0 ~ 42 | 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 15 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 35 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 24 | 0 ~ 785 | 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 40 | 80 ~ 900 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 24 | 0 ~ 880 | 36 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 50 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 24 | 0 ~ 980 | 41 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 42 | 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 4 | 0 ~ 42 | 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 15 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 30 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 35 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 8 ~ 24 | 0 ~ 785 | 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 40 | 80 ~ 900 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 ~ 24 | 0 ~ 880 | 36 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 50 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 12 ~ 24 | 0 ~ 980 | 41 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 42 | 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 0 ~ 42 | 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 15 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 35 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 24 | 0 ~ 785 | 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 40 | 80 ~ 900 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 24 | 0 ~ 880 | 36 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 50 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 24 | 0 ~ 980 | 41 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 42 | 4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 4 | 0 ~ 42 | 5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 7 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 8 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 10 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 15 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 13 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 17 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 22 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | 30 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 35 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 24 | 0 ~ 785 | 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 40 | 80 ~ 900 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 24 | 0 ~ 880 | 36 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Filettature | 50 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 12 ~ 24 | 0 ~ 980 | 41 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 5 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.6 ~ 3 | 0 ~ 42 | 4 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 6 | 15 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 4 | 0 ~ 42 | 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 8 | 20 ~ 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 ~ 5 | 0 ~ 142 | 7 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 10 | 20 ~ 350 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 ~ 6 | 0 ~ 342 | 8 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 12 | 25 ~ 400 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 ~ 8 | 0 ~ 390 | 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 15 | 35 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 10 | 0 ~ 490 | 13 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 20 | 40 ~ 500 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 12 | 0 ~ 490 | 17 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 25 | 55 ~ 600 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 16 | 0 ~ 590 | 22 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 30 | 65 ~ 700 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 ~ 20 | 0 ~ 685 | 27 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 35 | 80 ~ 800 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 ~ 24 | 0 ~ 785 | 30 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 40 | 80 ~ 900 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 ~ 24 | 0 ~ 880 | 36 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | 50 | 80 ~ 1000 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 ~ 24 | 0 ~ 980 | 41 |
Loading...
Tipo | Profilo circolare | Profilo estremità albero (destra) | Dritto | Tipo montante | Pieni |
---|---|---|---|---|---|
Memoria | Senza scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. filettatura M(mm)
Distanza alla sede chiave [SC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali