Aste tonde / plastica / filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Montanti cilindrici in resina/Maschiatura su un lato:Immagine relativa
TipoMaterialeColoreInserto filettato
Materiale
Maschiatura su un latoMaschiatura sui due latiInserto con filettatura su un latoInserti con filettatura sui due lati
PHRFPLRFPHNRFPLNRFResina acetalicaBiancoEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-SC
PHRF10
PLNRF20
-
-
300
400
-
-
SC200
SC310
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
SC
Incrementi di 1mm
M (Grossa)W1
TipoD
Maschiatura su un lato
PHRF
Maschiatura sui due lati
PLRF
Inserto con filettatura su un lato
PHNRF
Inserti con filettatura sui due lati
PLNRF
620~ 500~ 42M 358
825~1500~142M 47
1030~3500~342M 58
1240~4000~390M 61010
1550~5000~490M 813
2060~5000~490M1017
2580~6000~590M1222
30100~7000~685M162715

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PHNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PHRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo estremità albero (destra) Diametro esterno D
(φ)
Lunghezza L
(mm)
Distanza alla sede chiave [SC]
(mm)
Sedi chiave B (Circolare)
(mm)
1 7 giorni 10Dritto620 ~ 500 ~ 425
1 7 giorni 10Dritto825 ~ 1500 ~ 1427
1 7 giorni 10Dritto1030 ~ 3500 ~ 3428
1 7 giorni 10Dritto1240 ~ 4000 ~ 39010
1 7 giorni 10Dritto1550 ~ 5000 ~ 49013
1 7 giorni 10Dritto2060 ~ 5000 ~ 49017
1 7 giorni 10Dritto2580 ~ 6000 ~ 59022
1 7 giorni 10Dritto30100 ~ 7000 ~ 68527
1 7 giorni 10Dritto620 ~ 500 ~ 425
1 7 giorni 10Dritto825 ~ 1500 ~ 1427
1 7 giorni 10Dritto1030 ~ 3500 ~ 3428
1 7 giorni 10Dritto1240 ~ 4000 ~ 39010
1 7 giorni 10Dritto1550 ~ 5000 ~ 49013
1 7 giorni 10Dritto2060 ~ 5000 ~ 49017
1 7 giorni 10Dritto2580 ~ 6000 ~ 59022
1 7 giorni 10Dritto30100 ~ 7000 ~ 68527
1 7 giorni 10Maschiati620 ~ 500 ~ 425
1 7 giorni 10Maschiati825 ~ 1500 ~ 1427
1 7 giorni 10Maschiati1030 ~ 3500 ~ 3428
1 7 giorni 10Maschiati1240 ~ 4000 ~ 39010
1 7 giorni 10Maschiati1550 ~ 5000 ~ 49013
1 7 giorni 10Maschiati2060 ~ 5000 ~ 49017
1 7 giorni 10Maschiati2580 ~ 6000 ~ 59022
1 7 giorni 10Maschiati30100 ~ 7000 ~ 68527
1 7 giorni 10Maschiati620 ~ 500 ~ 425
1 7 giorni 10Maschiati825 ~ 1500 ~ 1427
1 7 giorni 10Maschiati1030 ~ 3500 ~ 3428
1 7 giorni 10Maschiati1240 ~ 4000 ~ 39010
1 7 giorni 10Maschiati1550 ~ 5000 ~ 49013
1 7 giorni 10Maschiati2060 ~ 5000 ~ 49017
1 7 giorni 10Maschiati2580 ~ 6000 ~ 59022
1 7 giorni 10Maschiati30100 ~ 7000 ~ 68527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Maschiati Materiale Resina acetalica
Trattamento superficie Non fornito Tipo montante Pieni Memoria Senza scala
Pilota (Estremità concava-convessa) Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico