Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CLCB | Acciaio per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
CLCNM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
CLCBM | Lega di alluminio | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
CLCAM | Anodizzazione trasparente | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
CLCS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
CLCB35 |
Codice componente | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Vite inclusa | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | DH7 | CLCB | CLCNM | CLCBM | CLCAM | CLCS | |||||||||||||||||
CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS (D20~30) | 20 | +0.021 0 | 60 | 30 | 45 | 12 | 45 | 18 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-12, 1 pz. | |||||
25 | 73 | 45 | 53 | 54 | 30 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25, 1 pz. | |||||||||||||
30 | 83 | 60 | 15 | 64 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | M8-35, 1 pz. | ||||||||||
35 | +0.025 0 | 94 | 60 | 68 | 72 | 35 | 11 | 35 | 24 | 50 | M8-40, 1 pz. | - | |||||||||||
40 | 104 | 76 | 82 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | M10-45, 1 pz. | - | ||||||||||
50 | 118 | 75 | 87 | 18 | 94 | 45 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 1 pz. | - | |||||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLCAM20 |
CLCAM25 |
CLCAM30 |
CLCAM35 |
CLCAM40 |
CLCAM50 |
CLCB20 |
CLCB25 |
CLCB30 |
CLCB35 |
CLCB40 |
CLCB50 |
CLCBM20 |
CLCBM25 |
CLCBM30 |
CLCBM35 |
CLCBM40 |
CLCBM50 |
CLCNM20 |
CLCNM25 |
CLCNM30 |
CLCNM35 |
CLCNM40 |
CLCNM50 |
CLCS20 |
CLCS25 |
CLCS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
91.51 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
111.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
143.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
183.89 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
251.58 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | |
60.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
81.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
90.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
103.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
124.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
150.11 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
76.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
92.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
112.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
145.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
185.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
255.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato nero | |
66.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
89.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
100.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
123.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
145.21 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
173.94 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
106.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
158.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
199.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco laterale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato |
Profilo foro di montaggio | Foro passante | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali