Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
Attacco laterale, in fusione | Attacco laterale, in fusione, fori di riferimento | Attacco laterale, in fusione | Attacco laterale, in fusione, fori di riferimento | ||
CLTBD | CLPBD | EN-JS 1040 Equiv. | Ossido nero o rivestimento fosfatico | Vite a esagono incassato | Vite di fermo a esagono incassato Grano di riferimento |
CLTMD | CLPMD | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | Vite a esagono incassato (acciaio inox) Grano di riferimento |
DH7 | Accessori: Grano di riferimento |
20 | MSTM6-20 |
25 | MSTM8-20 |
30 | |
35 | MSTM10-30 |
40 | |
50 |
Codice componente |
CLTBD20 CLPMD30 |
sup. a | o inf. | Tolleranza |
10 | 16 | ±2.2 |
17 | 25 | ±2.3 |
26 | 40 | ±2.5 |
41 | 63 | ±2.8 |
64 | 100 | ±3.0 |
101 | 160 | ±3.5 |
Codice componente | A | B | L | T | F | G | K | J | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Con fori di riferimento | Vite inclusa | Prezzo unitario | ||||||
PH7 | Tolleranza | Attacco laterale, in fusione | Attacco laterale, in fusione, fori di riferimento | ||||||||||||||||||||||
Tipo | DH7 | CLTBD | CLTMD | CLPBD | CLPMD | ||||||||||||||||||||
Attacco laterale, in fusione CLTBD CLTMD Attacco laterale, in fusione, fori di riferimento CLPBD CLPMD | 20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 13 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20, 2 pz. | ||||
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 18 | 27 | 18 | 35 | 8 | +0.015 0 | M6-25, 2 pz. | ||||||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35, 2 pz. | |||||||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 80 | 40 | 11 | 20 | 35 | 24 | 50 | 3 | 10 | M8-40, 2 pz. | - | - | |||||||||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45, 2 pz. | - | - | ||||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 24 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 2 pz. | - | - | |||||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. D=30 o inferiore applicabile a CLPBD e CLPMD. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLPBD20 |
CLPBD25 |
CLPBD30 |
CLPMD20 |
CLPMD25 |
CLPMD30 |
CLTBD20 |
CLTBD25 |
CLTBD30 |
CLTBD35 |
CLTBD40 |
CLTBD50 |
CLTMD20 |
CLTMD25 |
CLTMD30 |
CLTMD35 |
CLTMD40 |
CLTMD50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Trattamento superficie staffa | Fori di riferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Fornito | |
42.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Fornito | |
53.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Fornito | |
42.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | Fornito | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | Fornito | |
67.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | Fornito | |
26.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
34.03 € | 10 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 25 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
42.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
60.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
70.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
99.07 € 36.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | Non fornito | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | Nichelatura chimica | Non fornito | |
43.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | Nichelatura chimica | Non fornito | |
53.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | Nichelatura chimica | Non fornito | |
75.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | Nichelatura chimica | Non fornito | |
89.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | Nichelatura chimica | Non fornito | |
128.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | Nichelatura chimica | Non fornito |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco laterale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Materiale staffa | EN-JS 1040 Equiv. |
Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato | Profilo foro di montaggio | Foro svasato piano | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Trattamento superficie staffa
Fori di riferimento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali