Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Con flangia | Con flangia pilota | ||
PFPB | KFPB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
PFPM | KFPM | Nichelatura chimica | |
PFPSS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
PFPB8 |
Codice componente | A | B | H | D1 | T | E | d1 | d2 | h | F | W | b | Ph7 | S | Attacco montante | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | DH7 | PFPB | PFPM | PFPSS | KFPB | KFPM | ||||||||||||||||
(Con flangia) PFPB PFPM PFPSS | (Con flangia pilota) KFPB KFPM | 6 | 28 | 12 | 16 | 12 | 5 | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 20 | - | 3.5 | 12 | 5 | M3 | - | - | |||
8 | 32 | 15 | 22 | 15 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | 24 | - | 4.5 | 15 | M4 | - | ||||||||
10 | 38 | 18 | 26 | 18 | 8 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 30 | - | 18 | M5 | - | - | |||||||
12 | 42 | 20 | 32 | 20 | 8 | 18 | 6.6 | 11 | 6.5 | 32 | - | 5.5 | 20 | 5 | M6 | |||||||
13 | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 48 | 32 | 40 | 25 | 10 | 23 | 9 | 14 | 9 | 32 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | M8 | - | ||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
20 | 55 | 38 | 50 | 30 | 10 | 31 | 11 | 18 | 11 | 35 | 25 | 6.6 | 30 | 5 | M10 | |||||||
25 | 75 | 50 | 62 | 38 | 15 | 38 | 14 | 20 | 14 | 45 | 35 | 9 | 38 | M12 | ||||||||
30 | 80 | 55 | 75 | 45 | 45 | 18 | 26 | 18 | 50 | 40 | 45 | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con staffa di supporto | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
26.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
30.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
36.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con flangia pilota | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
26.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
33.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
40.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Con flangia pilota | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
10.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
10.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
11.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
13.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
16.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | |
11.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia compatta | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
12.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
13.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia compatta | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
16.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
22.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
27.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
29.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
29.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 13 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
40.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
40.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
52.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
68.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
81.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco verticale | Profilo montante | Rotonde |
---|---|---|---|---|---|
Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Fissaggio invertito | Profilo foro di montaggio | Foro passante |
Accessori di fissaggio montante | Non fornito | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Con staffa di supporto
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali