Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Foro svasato | Foro maschiato | |||
SAQB | SBQB | Acciaio da costruzione per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
SAQM | SBQM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
SAQS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
SAQB20 SBQBK30 |
Codice componente | A | B | C | F | f1 | f2 | f3 | G | b | b1 | h | m | H | MA | X | S | d | d1 | Z | W | Vite inclusa | |||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||||||||
Foro svasato SAQB SAQM SAQS | Foro maschiato SBQB SBQM | 10 | + 0.015 0 | 40 | 20 | 19 | 28 | 9 | 19 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 | 2 | M4-15, 2 pz. |
12 | + 0.018 0 | 42 | 30 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | 22 | 21 | 38 | 14 | 24 | 12 | 6 | 9.2 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5-15, 2 pz. | |||||
20 | + 0.021 0 | 60 | 30 | 29 | 45 | 17.5 | 27.5 | 7.5 | 16 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 15 | M6 | 7 | 15 | 7 | 11 | 6.5 | M6-20, 2 pz. | |||
25 | 65 | 35 | 34 | 50 | 20 | 30 | 20 | 17 | 20 | M6-25, 2 pz. | ||||||||||||||
30 | 80 | 45 | 44 | 60 | 22.5 | 37.5 | 10 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8-30, 2 pz. | ||||
35 | + 0.025 0 | 85 | 50 | 49 | 65 | 25 | 40 | 30 | 24 | 30 | 3 | M8-35, 2 pz. | ||||||||||||
40 | 100 | 60 | 59 | 75 | 30 | 45 | 12.5 | 35 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 26 | 12 | 35 | M8-40, 2 pz. | ||||||||
50 | 110 | 70 | 69 | 85 | 32.5 | 52.5 | 45 | 33 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 11 | M10-50, 2 pz. | |||||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e 2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | Profilo foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.96 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
32.92 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
37.59 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
51.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
63.14 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
77.26 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
91.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
34.77 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
36.72 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
48.39 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
58.34 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
70.88 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
86.49 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
102.70 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
52.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro svasato piano | |
57.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro svasato piano | |
65.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro svasato piano | |
76.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro svasato piano | |
107.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Foro svasato piano | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
32.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
37.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
43.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
51.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
63.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
77.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
91.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
36.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
48.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
58.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
70.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
86.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
102.70 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | Foro maschiato |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato |
Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Profilo foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali