Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Porzione | |
Flangia rotonda | Flangia compatta | |||
PSEG | WPSEG | EN 1.0480 Equiv. | Nichelatura chimica | Tubo |
EN 1.0038 Equiv. | Staffa | |||
PSEGK | WPSEGK | EN 1.0480 Equiv. | Ossido nero | Tubo |
EN 1.0038 Equiv. | Staffa | |||
PSEGS | - | EN 1.4301 Equiv. | - | Tubo |
EN 1.4301 Equiv. | Staffa |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Porzione | |
Flangia rotonda | Flangia compatta | |||
PSYG | WPSYG | EN 1.0480 Equiv. | Nichelatura chimica | Tubo |
EN 1.0038 Equiv. | Staffa |
Codice componente | - | L |
PSEG42 WPSYG54 | - - | 600 300 |
Codice componente | G(PF) | L Incrementi di 1mm | F | B | D | D1 | D2 | t | (t1) | A | P.C.D. | H | d | M | T | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | Z | W1 | ||||
Tipo | Nominale | Nominale fil. | D.E. fil. | |||||||||||||||||||||||
Flangia rotonda PSEG PSEGK PSEGS | Flangia rotonda saldati PSYG | 28 | G1 | 33.25 | 200~800 | 26 | 23 | 40 | ±0.4 | 40.5 | 54 | 7 | 3.6 | 100 | 80 | 60 | 9 | M6 | 10 | 60 | 25 | 25 | 15 | 64 | 62 | 44 |
36 | G1 1/4 | 41.91 | 200~1000 | 29 | 26 | 50.8 | ±0.41 | 51.5 | 65 | 8 | 110 | 90 | 75 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | |||||||
42 | G1 1/2 | 47.80 | 51.5 | 65 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
54 | G2 | 59.61 | 30 | 27 | 60.5 | ±0.49 | 61 | 76.3 | 4 | 3.6 | 120 | 100 | 90 | M8 | 12 | 90 | 35 | 40 | 20 | 90 | 76 | 70 | ||||
Flangia compatta WPSEG WPSEGK | Flangia compatta saldati WPSYG | 70 | G2 1/2 | 75.18 | 300~1000 | 35 | 32 | 76.3 | ±0.56 | 77 | 89.1 | 5.5 | 4.9 | 130 | 110 | 105 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | ||||
82 | G3 | 87.88 | 40 | 37 | 89.1 | ±0.9 | 90 | 101.6 | 7 | 6.3 | 140 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | ||||||||
92 | G3 1/2 | 100.33 | 101.6 | ±1.02 | 102 | 120 | 6 | 5.3 | 160 | 140 | 150 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | ||||||||||
Filettatura parallela del tubo JIS B 0202 Classe B. Per connettori girevoli, vedere P.2191, 2192 PSEGS disponibile solo per misure nominali 42 e 54. Solo per PSEGS54, la dimensione t è 4.9, (t1) è 4.4. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSEG28-[200-800/1] |
PSEG36-[200-1000/1] |
PSEG42-[200-1000/1] |
PSEG54-[200-1000/1] |
PSEG70-[300-1000/1] |
PSEG82-[300-1000/1] |
PSEG92-[300-1000/1] |
PSEGK28-[200-800/1] |
PSEGK36-[200-1000/1] |
PSEGK42-[200-1000/1] |
PSEGK54-[200-1000/1] |
PSEGK70-[300-1000/1] |
PSEGK82-[300-1000/1] |
PSEGK92-[300-1000/1] |
PSEGS42-[200-1000/1] |
PSEGS54-[200-1000/1] |
PSYG28-[200-800/1] |
PSYG36-[200-1000/1] |
PSYG42-[200-1000/1] |
PSYG54-[200-1000/1] |
PSYG70-[300-1000/1] |
PSYG82-[300-1000/1] |
PSYG92-[300-1000/1] |
WPSEG28-[200-800/1] |
WPSEG36-[200-1000/1] |
WPSEG42-[200-1000/1] |
WPSEG54-[200-1000/1] |
WPSEG70-[300-1000/1] |
WPSEG82-[300-1000/1] |
WPSEG92-[300-1000/1] |
WPSEGK28-[200-800/1] |
WPSEGK36-[200-1000/1] |
WPSEGK42-[200-1000/1] |
WPSEGK54-[200-1000/1] |
WPSEGK70-[300-1000/1] |
WPSEGK82-[300-1000/1] |
WPSEGK92-[300-1000/1] |
WPSYG28-[200-800/1] |
WPSYG36-[200-1000/1] |
WPSYG42-[200-1000/1] |
WPSYG54-[200-1000/1] |
WPSYG70-[300-1000/1] |
WPSYG82-[300-1000/1] |
WPSYG92-[300-1000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale tubo | Materiale staffa | Trattamento superficie | Nominale (D.E. vite) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | con flangia rotonda | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Flangia rotonda saldati | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia compatta | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 92(100.33) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 28(33.25) | 200 ~ 800 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 36(41.91) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 42(47.80) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 54(59.61) | 200 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 70(75.18) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 82(87.88) | 300 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Con flangia compatta saldata | EN 1.0480 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 92(100.33) | 300 ~ 1000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Materiale tubo
Materiale staffa
Trattamento superficie
Nominale (D.E. vite)(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali