Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Diam. diverso, configurazione perpendicolare | Diam. diverso, configurazione perpendicolare, invertito | |||
KLSTN | KLSTK | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
MLSTN | MLSTK | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
ALKLN | ALKLK | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato nero | Vite a esagono incassato |
HLKLN | - | Anodizzazione trasparente | Vite a esagono incassato (acciaio inox) | |
SLKLN | SLKLK | EN 1.4301 Equiv. | - |
D | Vite inclusa |
8 | M4-8/M4-12, 1 pz. ciascuno |
10 | M5-12/M5-10, 1 pz. ciascuno |
12 | M5-15, 2 pz. |
15 | M5-20/M5-15, 2 pz. ciascuno |
20 | M6-25/M6-20, 2 pz. ciascuno |
25 | M6-30/M6-25, 2 pz. ciascuno |
30 | M8-35/M8-30, 2 pz. ciascuno |
35 | M8-40/M8-35 , 2 pz. ciascuno |
40 | M8-45/M8-40, 2 pz. ciascuno |
50 | M10-55/M10-45, 2 pz. ciascuno |
Codice componente | - | D1 |
KLSTN20 | - | 15 |
Codice componente | D1H7 | A | B | C | E | F | G | H | K | S1 | S2 | M (Grossa) | d | W | ||||
Tipo | DH7 | |||||||||||||||||
Diam. diverso, configurazione perpendicolare KLSTN MLSTN ALKLN HLKLN SLKLN | Diam. diverso, configurazione perpendicolare, invertito KLSTK MLSTK ALKLK SLKLK | 8 | +0.015 0 | 6 | +0.012 0 | 37 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | M4 | 4.5 | 2 |
10 | 8 | +0.015 0 | 43 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | - | - | M5 | 5.5 | ||||
12 | +0.018 0 | 10 | 47 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 9 | - | - | |||||||
15 | 51 | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||
20 | +0.021 0 | 15 | +0.018 0 | 65 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | M6 | 6.6 | |||
16 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 73 | 32 | 25 | 25 | 28 | 18 | 13 | 16 | 14 | ||||||||
30 | 20 | +0.021 0 | 85 | 40 | 30 | 29 | 32 | 24 | 21 | 16 | 20 | 15 | M8 | 9 | ||||
35 | +0.025 0 | 25 | 98 | 45 | 35 | 32 | 39 | 27 | 24 | 19 | 24 | 20 | ||||||
KLSTN | KLSTK | 40 | +0.025 0 | 30 | +0.021 0 | 106 | 50 | 40 | 34 | 43 | 29 | 26 | 21 | 25 | 20 | M8 | 9 | 3 |
50 | 35 | +0.025 0 | 130 | 65 | 50 | 43 | 52 | 35 | 33 | 25 | 32 | 28 | M10 | 11 | ||||
Dimensione D disponibile per SLKN e SLKLK limitata a 30. Dimensione D 8 non disponibile per ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN o SLKLK. Tolleranza e perpendicolarità di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio. Dimensione D1 16 non disponibile per HLKLN e tipo invertito. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. montante (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Tipo di direzione serraggio | D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
34.47 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
35.07 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
50.25 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
62.71 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
77.14 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Inverso | - | |
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 15 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | Standard | 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 15 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 15 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | Standard | 25 | ||
24.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
22.31 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
26.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
31.13 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
45.24 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
56.63 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
69.69 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
89.28 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
114.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | Inverso | - | |
- | 1 | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 6 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 15 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 25 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | Standard | 35 | ||
27.03 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
24.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
29.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
34.47 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
41.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
50.25 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
62.71 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
77.14 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | Inverso | - | |
- | 1 | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 6 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 8 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 10 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 15 ~ 16 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 15 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | 25 | ||
30.82 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Inverso | - | |
35.37 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | Inverso | - | |
41.30 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | Inverso | - |
Loading...
Tipo | Profilo perpendicolare | Profilo montante | Quadrate | Diam. montante combinato | Diametro diverso |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. montante(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo di direzione serraggio
D1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali