Configurazione parallela / Diametro uguale / Passo selezionabile

Configurazione parallela / Diametro uguale / Passo selezionabile
Morsetto per bretelle con il quale è possibile fissare 2 bretelle del cavalletto una accanto all'altra. [Materiale]-EN 1.0038 Equiv.-EN AW-6063 Equiv.-EN 1.4301 Equiv. (SUS304)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Configurazione parallela/diametro uguale/passo selezionabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
StandardSottili
KKP KKPT EN 1.0038 Equiv. Ossido neroVite a esagono incassato
MKP -Nichelatura chimicaVite a esagono incassato (acciaio inox)
AKP -EN AW-6063 Equiv. Anodizzato neroVite a esagono incassato
SKP-EN 1.4301 Equiv.-Vite a esagono incassato (acciaio inox)

Specifiche

Codice componente-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
Codice componenteSelezione
P
ABCC1EHSMd
TipoDH7
Standard
KKP
MKP
AKP
SKP
Sottili
KKPT


8+0.015
0
10152025A=P+(2xE)1212-148-M55.5
101520253016169159-
12+0.018
0
1610-
1520253040222212181211
20+0.021
0
25304050282816221514M66.6
2530405075323219251816
3050751001504040292120M89
35+0.025
0
454522322424
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. Tolleranza e parallelismo di DH7 si intendono prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AKP8-[10,​15,​20,​25]
AKP10-[15,​20,​25,​30]
AKP12-[15,​20,​25,​30]
AKP15-[20,​25,​30,​40]
AKP20-[25,​30,​40,​50]
AKP25-[30,​40,​50,​75]
AKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP8-[10,​15,​20,​25]
KKP10-[15,​20,​25,​30]
KKP12-[15,​20,​25,​30]
KKP15-[20,​25,​30,​40]
KKP20-[25,​30,​40,​50]
KKP25-[30,​40,​50,​75]
KKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP35-[50,​75,​100,​150]
KKPT10-[15,​20,​25,​30]
KKPT12-[15,​20,​25,​30]
KKPT15-[20,​25,​30,​40]
KKPT20-[25,​30,​40,​50]
KKPT25-[30,​40,​50,​75]
KKPT30-[50,​75,​100,​150]
KKPT35-[50,​75,​100,​150]
MKP8-[10,​15,​20,​25]
MKP10-[15,​20,​25,​30]
MKP12-[15,​20,​25,​30]
MKP15-[20,​25,​30,​40]
MKP20-[25,​30,​40,​50]
MKP25-[30,​40,​50,​75]
MKP30-[50,​75,​100,​150]
SKP8-[10,​15,​20,​25]
SKP10-[15,​20,​25,​30]
SKP12-[15,​20,​25,​30]
SKP15-[20,​25,​30,​40]
SKP20-[25,​30,​40,​50]
SKP25-[30,​40,​50,​75]
SKP30-[50,​75,​100,​150]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie Con spessore P
1 7 giorni 108[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard10 ~ 25
1 7 giorni 1010[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1012[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1015[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard20 ~ 40
1 7 giorni 1020[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard25 ~ 50
1 7 giorni 1025[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard30 ~ 75
1 7 giorni 1030[Alluminio] AlluminioAnodizzato neroStandard50 ~ 150
1 7 giorni 108AcciaioOssido neroStandard10 ~ 25
1 7 giorni 1010AcciaioOssido neroStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1012AcciaioOssido neroStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1015AcciaioOssido neroStandard20 ~ 40
1 7 giorni 1020AcciaioOssido neroStandard25 ~ 50
1 7 giorni 1025AcciaioOssido neroStandard30 ~ 75
1 7 giorni 1030AcciaioOssido neroStandard50 ~ 150
1 7 giorni 1035AcciaioOssido neroStandard50 ~ 150
1 7 giorni 1010AcciaioOssido neroTipo sottile15 ~ 30
1 7 giorni 1012AcciaioOssido neroTipo sottile15 ~ 30
1 7 giorni 1015AcciaioOssido neroTipo sottile20 ~ 40
1 7 giorni 1020AcciaioOssido neroTipo sottile25 ~ 50
1 7 giorni 1025AcciaioOssido neroTipo sottile30 ~ 75
1 7 giorni 1030AcciaioOssido neroTipo sottile50 ~ 150
1 7 giorni 1035AcciaioOssido neroTipo sottile50 ~ 150
1 7 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaStandard10 ~ 25
1 7 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaStandard20 ~ 40
1 7 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaStandard25 ~ 50
1 7 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaStandard30 ~ 75
1 7 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaStandard50 ~ 150
1 7 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoStandard10 ~ 25
1 7 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoStandard15 ~ 30
1 7 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoStandard20 ~ 40
1 7 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoStandard25 ~ 50
1 7 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoStandard30 ~ 75
1 7 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoStandard50 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo parallelo Profilo montante Quadrate Diam. montante combinato Pari diam.

Prodotti complementari

Supporto tecnico