Configurazione parallela / Diametro diverso / Passo selezionabile

Configurazione parallela / Diametro diverso / Passo selezionabile
Morsetto per puntone che può essere utilizzato per fissare 2 puntoni del treppiede uno accanto all'altro. [Materiale] EN 1.0038 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Configurazione parallela/diametro diverso/passo selezionabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
StandardSottili
KKQ KKQT EN 1.0038 Equiv. Ossido neroVite a esagono incassato
■Vite inclusa
DVite inclusa
(tipo sottile con 1 vite su ciascun lato.)
Diam. uguale, paralleliDiam. diverso, paralleli
8M5-12, 2pz.-
10M5-15, 2 pz.M5-12/M5-10, 1pz. ciascuno
12M5-15, 2 pz.M5-15, 2 pz.
15M5-20, 4pz.M5-20/M5-15, 2pz. ciascuno
20M6-25, 4pz.M6-25/M6-20, 2pz. ciascuno
25M6-30, 4pz.M6-30/M6-20, 2pz. ciascuno
30M8-35, 4pz.M8-35/M8-30, 2pz. ciascuno
35M8-40, 4pz.M8-40/M8-35, 2pz. ciascuno

Specifiche

Codice componente-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
Codice componenteD1H7Selezione
P
ABB1CC1EGHKSMd
TipoDH7
Standard
KKQ
Sottili
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025A=P+E+G1612169151498-M55.5
12+0.018
0
101520253016141691615109-
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
20253040282228162219151214M66.6
2525304050322232192519181216
3020+0.021
0
30405075402840192923211520M89
35+0.025
0
255075100150453245223225241824
Tolleranza e parallelismo di DH7 e D1H7 si intendono prima del taglio. Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Con spessore D1 P
1 7 giorni 1010Standard815 ~ 25
1 7 giorni 1012Standard1015 ~ 30
1 7 giorni 1015Standard1015 ~ 30
1 7 giorni 1020Standard1520 ~ 40
1 7 giorni 1025Standard1525 ~ 50
1 7 giorni 1030Standard2030 ~ 75
1 7 giorni 1035Standard2550 ~ 150
1 7 giorni 1010Tipo sottile815 ~ 25
1 7 giorni 1012Tipo sottile1015 ~ 30
1 7 giorni 1015Tipo sottile1015 ~ 30
1 7 giorni 1020Tipo sottile1520 ~ 40
1 7 giorni 1025Tipo sottile1525 ~ 50
1 7 giorni 1030Tipo sottile2030 ~ 75
1 7 giorni 1035Tipo sottile2550 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo parallelo Profilo montante Quadrate Materiale Acciaio
Trattamento superficie Ossido nero Diam. montante combinato Diametro diverso

Prodotti complementari

Supporto tecnico