Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||
Maschiature verticali | Maschiature parallele | |||
Sottili | Sottili | Standard | ||
KMKU | KQKU | KQK | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
MMKU | MQKU | MQK | Nichelatura chimica | |
AMKU | AQKU | AQK | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato nero |
SMKU | SQKU | SQK | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
KMKU20 KQKU25 SQK15 |
DH7 | Sottili | Standard |
10 | CLDM5-16-M | CLDM6-16-M |
12 | CLDM6-16-M | |
15 | CLDM5-20-M | CLDM8-20-M |
20 | CLDM6-25-M | CLDM8-25-M |
25 | CLDM6-32-M | CLDM10-32-M |
30 | CLDM10-40-M | |
35 | CLDM8-40-M | CLDM12-40-M |
Codice componente | P | A | B | C1 | E | G | H | S1 | M1 | M | d | Maniglia a ripresa | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | DH7 | H1 | H2 | R | KMKU | MMKU | AMKU | SMKU | ||||||||||||
KMKU MMKU AMKU SMKU | 10 | +0.015 0 | 11 | 31 | 16 | 9 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | M5 | 5.5 | 35 | 38.5 | 45 | ||||
12 | +0.018 0 | 13 | 34 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 20 | 52 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | M6 | 6.6 | ||||||||
25 | 23 | 58 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | |||||||||||||
30 | 27 | 66 | 38 | 29 | 21 | 25 | M8 | |||||||||||||
35 | +0.025 0 | 30 | 72 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | - | - | - | ||||
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. |
Codice componente | P | A | B | C1 | E | H | S1 | M1 | M | d | Maniglia a ripresa | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | DH7 | H1 | H2 | R | KQKU | MQKU | AQKU | SQKU | |||||||||||
KQKU MQKU AQKU SQKU | 10 | +0.015 0 | 16 | 31 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | M5 | 5.5 | 35 | 38.5 | 45 | ||||
12 | +0.018 0 | 18 | 34 | 16 | 10 | ||||||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 52 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | M6 | 6.6 | ||||||||
25 | 33 | 58 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | - | - | ||||||||||
30 | 37 | 66 | 38 | 29 | 21 | 25 | M8 | - | |||||||||||
35 | +0.025 0 | 40 | 72 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | - | - | - | |||
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. |
Codice componente | P | A | B | E | H | S1 | M1 | M | d | Maniglia a ripresa | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | DH7 | H1 | H2 | R | KQK | MQK | AQK | SQK | ||||||||||
KQK MQK AQK SQK | 10 | +0.015 0 | 16 | 32 | 16 | 16 | 10 | 8 | M4 | M6 | 6.6 | 35 | 38.5 | 45 | ||||
12 | +0.018 0 | 18 | 35 | 17 | 11 | |||||||||||||
15 | 25 | 47 | 22 | 22 | 14 | 12 | M5 | M8 | 9 | 45.5 | 49 | 63 | ||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 54 | 28 | 24 | 16 | 16 | M6 | ||||||||||
25 | 33 | 62 | 32 | 29 | 20 | 20 | M10 | 11 | 55 | 59 | 78 | |||||||
30 | 37 | 68 | 40 | 31 | 22 | 25 | M8 | - | ||||||||||
35 | +0.025 0 | 40 | 77 | 45 | 37 | 26 | 28 | M12 | 13 | 67 | 71 | 92 | - | |||||
Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Montaggio del dispositivo | Diam. montante (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Con spessore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 10 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 15 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 20 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
40.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 25 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
46.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 30 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
33.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
35.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
40.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
44.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
52.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 25 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
59.82 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 30 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
71.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 35 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Standard | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
34.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
53.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 30 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
64.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 35 | [Alluminio] Alluminio | Anodizzato nero | Tipo sottile | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 10 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
28.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 12 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
30.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Verticale con maschiatura | 15 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
33.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 20 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
37.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 25 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
42.52 € 12.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Verticale con maschiatura | 30 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
51.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 35 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
30.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
32.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
37.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
41.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
48.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 25 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
55.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 30 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
66.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 35 | Acciaio | Ossido nero | Standard | |
30.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
31.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
34.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
38.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
48.88 € 14.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Paralleli con maschiatura | 30 | Acciaio | Ossido nero | Tipo sottile | |
28.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
30.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
40.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
46.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
33.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
35.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
40.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
44.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
52.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
59.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
71.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | Standard | |
32.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
34.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
37.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Paralleli con maschiatura | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Tipo sottile | |
35.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 10 | Acciaio inox | Non fornito | Tipo sottile | |
37.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 12 | Acciaio inox | Non fornito | Tipo sottile | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 15 | Acciaio inox | Non fornito | Tipo sottile | |
45.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 20 | Acciaio inox | Non fornito | Tipo sottile | |
51.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Verticale con maschiatura | 25 | Acciaio inox | Non fornito | Tipo sottile |
Loading...
Profilo montante | Rotonde |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Montaggio del dispositivo
Diam. montante(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Con spessore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali