Con fori asolati

Con fori asolati
  • Sconto volumi elevati
Poiché l'elemento di fissaggio presenta un foro asolato, è possibile effettuare una regolazione fine durante il montaggio. [Materiale] Lega di alluminio, acciaio da costruzione generale, EN 1.4301 equivalente (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con fori asolati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
KMCUEN 1.0038 Equiv.Ossido neroVite a esagono incassato
MMCUEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica
AMCUEN AW-6063 Equiv.Anodizzato nero
SMCUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
MMCU15
KLQK15
Codice componenteABCEFGHKMNS1dWPrezzo unitarioVite inclusaPrezzo unitarioVite inclusa
TipoDH7KMCUAMCUMMCUSMCU
KMCU
MMCU
AMCU
SMCU
8+ 0.015
0
4212814141488.5M55.5-5.52CB5-10, 1pz.SCB5-10, 1pz.
104516915151599.5-CB5-15, 1pz.SCB5-15, 1pz.
12+ 0.018
0
491691617161010.5-CB5-15, 1pz.SCB5-15, 1pz.
155722121821181212.511CB5-20, 1pz.SCB5-20, 1pz.
20+ 0.021
0
6928162225221515.5M66.5146.6CB6-25, 1pz.SCB6-25, 1pz.
258332192533251818.516CB6-30, 1pz.SCB6-30, 1pz.
309540192937292120M89209CB8-35, 1pz.SCB8-35, 1pz.
35+ 0.025
0
1044522324032242322CB8-40, 1pz.SCB8-40, 1pz.
La tolleranza DH7 è da intendersi prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AMCU8
AMCU10
AMCU12
AMCU15
AMCU20
AMCU25
AMCU30
AMCU35
KMCU8
KMCU10
KMCU12
KMCU15
KMCU20
KMCU25
KMCU30
KMCU35
MMCU8
MMCU10
MMCU12
MMCU15
MMCU20
MMCU25
MMCU30
MMCU35
SMCU8
SMCU10
SMCU12
SMCU15
SMCU20
SMCU25
SMCU30
SMCU35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie

17.15 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

17.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1010[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

19.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1012[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

23.37 €

1 Disponibile 7 giorni 1015[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

25.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1020[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

29.91 €

1 Disponibile 7 giorni 1025[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

36.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1030[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

43.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1035[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

13.81 €

1 Disponibile 7 giorni 108AcciaioOssido nero

14.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioOssido nero

15.64 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioOssido nero

17.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1015AcciaioOssido nero

19.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1020AcciaioOssido nero

23.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioOssido nero

32.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1030AcciaioOssido nero

34.01 €

1 Disponibile 7 giorni 1035AcciaioOssido nero

15.18 €

1 Disponibile 5 giorni 108AcciaioNichelatura chimica

15.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioNichelatura chimica

17.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

20.64 €

1 Disponibile 7 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni 1020AcciaioNichelatura chimica

25.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioNichelatura chimica

30.67 €

1 Disponibile 7 giorni 1030AcciaioNichelatura chimica

37.36 €

1 Disponibile 7 giorni 1035AcciaioNichelatura chimica

25.50 €

1 Disponibile 7 giorni 108Acciaio inoxNon fornito

27.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1010Acciaio inoxNon fornito

37.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1012Acciaio inoxNon fornito

41.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1015Acciaio inoxNon fornito

47.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1020Acciaio inoxNon fornito

54.81 €

1 Disponibile 7 giorni 1025Acciaio inoxNon fornito

60.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1030Acciaio inoxNon fornito

73.33 €

1 Disponibile 7 giorni 1035Acciaio inoxNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Con fori asolati:Immagine relativa

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Foro asolato Profilo montante Rotonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico