Morsetti flessibili / Con galletto

Morsetti flessibili / Con galletto
  • Sconto volumi elevati
Morsetto che consente di fissare contemporaneamente un puntone tondo e uno esagonale. 1. È possibile bloccare 2 alberi in un punto stringendo un dado ad alette.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Morsetti flessibili/Con galletto:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
Dado ad aletteVite a esagono incassatoDado ad alette a coppia elevata
FLECFLEBFLHCEN 1.0320 Equiv. (Laminato a caldo)Nichelatura chimica
FLESFLEBS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-D1
FLEC12-8
Codice componenteD1WEP1(min)P2(max)Lmaxt1t2Prezzo unitario
TipoDNominaleGamma di serr.EN 1.0320 Equiv. (Laminato a caldo)EN 1.4301 Equiv.FLECFLESFLEBFLEBSFLHC
Dado ad alette
FLEC
FLES
Vite a esagono incassato
FLEB
FLEBS
128Ø8~12168(23.5)(26.3)39.13021.61.5    -
15199.5(25.0)(27.8)40.635    -
Dado ad alette a coppia elevata
FLHC
128Ø8~12168(24.9)(27.7)40.530---- 
15199.5(26.4)(29.2)4235---- 
Non serrare il dado ad alette e la vite a esagono incassato se l'albero non è inserito nella porzione D. Un serraggio eccessivo può causare deformazioni.
Tolleranze diametro consigliate dei montanti: ±0.05 per dadi ad alette;Morsetti flessibili/Con galletto:Immagine relativa per viti a esagono incassato.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FLEB12-8
FLEB15-8
FLEBS12-8
FLEBS15-8
FLEC12-8
FLEC15-8
FLES12-8
FLES15-8
FLHC12-8
FLHC15-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Acciaio inoxNon fornito

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Acciaio inoxNon fornito

15.11 €

1 Disponibile 5 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 1012Acciaio inoxNon fornito

23.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1015Acciaio inoxNon fornito

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

18.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Morsetti flessibili/Con galletto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Flessibile (Rotazione) Profilo montante Quadrate Diam. montante combinato Diametro diverso

Prodotti complementari

Supporto tecnico