Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
MRS | 0 - 0.005 | EN 1.3343 Equiv. | 58HRC~ | - |
MRSB | Ossido nero | |||
MRSM | Nichelatura chimica | |||
MRSK | EN 1.3505 Equiv. | - | ||
MRSD | EN 1.2379 Equiv. | 60HRC~ | - | |
MRSS | EN 1.4125 Equiv. | 56HRC~ | - | |
MRSG | EN 1.4301 Equiv. | - | - | |
MRSF | Acciaio rapido P/M | 65~68HRC | - | |
MRSC | EN CW614N Equiv. (Ottone a basso tenore di cadmio) | - | - |
Codice componente | - | L |
MRS1.2 | - | 60.0 |
Codice componente | L | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | Incrementi di 0.1mm | MRS | MRSB | MRSM | MRSK | MRSD | MRSS | MRSG | MRSF | MRSC |
MRS MRSB MRSM MRSK MRSD MRSS MRSG MRSF MRSC | 0.5 | 5.0~50.0 | - | ||||||||
0.6 | |||||||||||
0.7 | |||||||||||
0.8 | |||||||||||
0.9 | |||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.1 | |||||||||||
1.2 | 5.0~60.0 | ||||||||||
1.3 | |||||||||||
1.4 | 5.0~70.0 | ||||||||||
1.5 | 5.0~75.0 | ||||||||||
1.6 | 5.0~80.0 | ||||||||||
1.7 | |||||||||||
1.8 | 5.0~90.0 | ||||||||||
1.9 | |||||||||||
2.0 | 5.0~100.0 | ||||||||||
2.1 | |||||||||||
2.2 | |||||||||||
2.3 | |||||||||||
2.4 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
2.6 | |||||||||||
2.7 | |||||||||||
2.8 | |||||||||||
2.9 | |||||||||||
3.0 | 5.0~150.0 | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
3.3 | |||||||||||
3.4 | |||||||||||
3.5 | |||||||||||
3.6 | |||||||||||
3.7 | |||||||||||
3.8 | |||||||||||
3.9 | |||||||||||
4.0 | |||||||||||
4.1 | |||||||||||
4.2 | |||||||||||
4.3 | |||||||||||
4.4 | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
4.6 | |||||||||||
4.7 | |||||||||||
4.8 | |||||||||||
4.9 | |||||||||||
5.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.5 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.6 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.7 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.8 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.9 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.1 | 5 ~ 50 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.2 | 5 ~ 60 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.3 | 5 ~ 60 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.4 | 5 ~ 70 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.5 | 5 ~ 75 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.6 | 5 ~ 80 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.7 | 5 ~ 80 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.8 | 5 ~ 90 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.9 | 5 ~ 90 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.1 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.2 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.3 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.4 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.5 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.6 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.7 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.8 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 2.9 | 5 ~ 100 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.1 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.2 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.3 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.4 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.5 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.6 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.7 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.8 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 3.9 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.1 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.2 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.3 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.4 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.5 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.6 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.7 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.8 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 4.9 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 5 | 5 ~ 150 | Non fornito | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.5 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.6 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.7 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.8 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 0.9 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.1 | 5 ~ 50 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.2 | 5 ~ 60 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.3 | 5 ~ 60 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.4 | 5 ~ 70 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.5 | 5 ~ 75 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.6 | 5 ~ 80 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.7 | 5 ~ 80 | Ossido nero | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 1.8 | 5 ~ 90 | Ossido nero |
Loading...
D.E. Tolleranza | 0--0.005 (Ra 1.6) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali