Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
RDRC | EN 1.1191 Equiv. |
RDRF | EN 1.4305 Equiv. |
RDRS | EN 1.4301 Equiv. |
RDRG | EN CW614N Equiv. Ottone (Ottone) |
RDRA | EN AW-2011 Equiv. |
Codice componente | - | L |
RDRC10 | - | 300 |
Codice componente | L | (C) | |
Tipo | B | Incrementi di 1mm | |
RDRC (EN 1.1191 Equiv.) RDRF (EN 1.4305 Equiv.) RDRS (EN 1.4301 Equiv.) RDRG (EN CW614N Equiv.) RDRA (EN AW-2011 Equiv.) | 6 | 15~400 | 6.9 |
7 | 8.1 | ||
8 | 9.2 | ||
10 | 25~600 | 11.5 | |
12 | 13.9 | ||
13 | 15.0 | ||
14 | 35~800 | 16.2 | |
17 | 19.6 | ||
19 | 21.9 | ||
24 | 65~1000 | 27.7 | |
27 | 31.2 | ||
30 | 34.6 | ||
32 | 36.9 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
15 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Sedi chiave B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN AW-2011 Equiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 17 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 19 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 24 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 27 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 30 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | - | EN CW614N Equiv. (Ottone) | 32 | 65 ~ 1000 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 7 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 15 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 13 | 25 ~ 600 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 14 | 35 ~ 800 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 17 | 35 ~ 800 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Sedi chiave B(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali