Barre cave in acciaio / Diametro interno selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio/Diametro interno selezionabile:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
PISSJIS-STKM17C-
PISKOssido nero
PISNNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente-V-L
PISS20-10-400
■Tolleranza dimensione L
o sup.o inf.Tolleranza
1099±0.1
100120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
 
Codice componenteVL
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
TipoDL10~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
PISS
(Senza trattamento)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25    81012151620      
30     10          
         2025     
PISK
(Ossido nero)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25    81012151620      
30     10          
         2025     
PISN
(Nichelatura chimica)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25    81012151620      
30     10          
         2025     

Varianti

Tubi in acciaio/Diametro interno selezionabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PISK6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISK8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISK10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISK12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISK16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISK20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISK25-[8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISK30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
PISN6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISN8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISN10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISN12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISN16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISN20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISN25-[8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISN30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
PISS6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISS8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISS10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISS12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISS16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISS20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISS25-[8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISS30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
Trattamento superficie D.I. V
(Ø)
L
(mm)
1 7 giorni 106Ossido nero3 ~ 410 ~ 1000
1 7 giorni 108Ossido nero3 ~ 610 ~ 1000
1 7 giorni 1010Ossido nero3 ~ 810 ~ 1000
1 7 giorni 1012Ossido nero3 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1013Ossido nero5 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1014Ossido nero4 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1015Ossido nero4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1016Ossido nero4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1020Ossido nero5 ~ 1610 ~ 1000
1 7 giorni 1025Ossido nero8 ~ 2010 ~ 1000
1 7 giorni 1030Ossido nero10 ~ 2510 ~ 1000
1 7 giorni 106Nichelatura chimica3 ~ 410 ~ 1000
1 7 giorni 108Nichelatura chimica3 ~ 610 ~ 1000
1 7 giorni 1010Nichelatura chimica3 ~ 810 ~ 1000
1 7 giorni 1012Nichelatura chimica3 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1013Nichelatura chimica5 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1014Nichelatura chimica4 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1015Nichelatura chimica4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1016Nichelatura chimica4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1020Nichelatura chimica5 ~ 1610 ~ 1000
1 7 giorni 1025Nichelatura chimica8 ~ 2010 ~ 1000
1 7 giorni 1030Nichelatura chimica10 ~ 2510 ~ 1000
1 7 giorni 106Non fornito3 ~ 410 ~ 1000
1 7 giorni 108Non fornito3 ~ 610 ~ 1000
1 7 giorni 1010Non fornito3 ~ 810 ~ 1000
1 7 giorni 1012Non fornito3 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1013Non fornito5 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1014Non fornito4 ~ 1010 ~ 1000
1 7 giorni 1015Non fornito4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1016Non fornito4 ~ 1210 ~ 1000
1 7 giorni 1020Non fornito5 ~ 1610 ~ 1000
1 7 giorni 1025Non fornito8 ~ 2010 ~ 1000
1 7 giorni 1030Non fornito10 ~ 2510 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale JIS-STKM17C Metodo di fabbricazione Senza giunzioni Metodo di finitura Trafilato

Prodotti complementari

Supporto tecnico