Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo barra cava | Materiale |
PIPD | Barra cava saldata | EN 1.4301 Equiv. |
PIPC | Barra cava trafilata | Acciaio al carbonio |
PIPG | EN CW508L Equiv. (Ottone) | |
PIPA | EN AW-6063 Equiv. |
Materiale | Processo di fabbricazione | D |
EN 1.0308 Equiv. | Materiale trafilato a caldo | D5, D13 |
EN 1.0308 Equiv. | Materiale trafilato a freddo | D16, D20 |
Tubi senza saldatura trafilati a freddo | D6, D8, D10, D12, D15, D25, D30 |
Codice componente | - | L |
PIPC8 | - | 450 |
D | PIPC PIPG PIPD | PIPA |
2~6 | ±0.1 | ±0.1 |
8~30 | ±0.2 | ±0.4 |
o sup. | o inf. | Tolleranza |
10 | 30 | ±0.2 |
31 | 120 | ±0.3 |
121 | 400 | ±0.5 |
401 | 1000 | ±0.8 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | t | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | D | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||
PIPD (EN 1.4301 Equiv.) | 2 | 10~1000 | 0.5 | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
PIPC (Acciaio al carbonio) | 5 | 10~250 | 1 | - | - | - | |||
6 | 10~500 | ||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | 10~900 | 1 | |||||||
13 | 1.5 | ||||||||
15 | 1.5 | ||||||||
16 | 1 | ||||||||
20 | 10~1000 | 1 | |||||||
25 | 2 | ||||||||
30 | 2 | ||||||||
PIPG (EN CW508L Equiv.) | 5 | 10~250 | 1 | - | - | - | |||
6 | 10~500 | ||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | 10~900 | 1 | |||||||
13 | 1.5 | ||||||||
15 | 1.5 | ||||||||
20 | 10~1000 | 1 | |||||||
25 | 2 | ||||||||
30 | 2 | ||||||||
PIPA (EN AW-6063 Equiv.) | 5 | 10~250 | 1 | - | - | - | |||
6 | 10~500 | ||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | 10~900 | 1 | |||||||
13 | 1.5 | ||||||||
15 | 1.5 | ||||||||
16 | 2 | ||||||||
20 | 10~1000 | 1 | |||||||
25 | 2 | ||||||||
30 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. esterno D (Ø) | Materiale | Metodo di fabbricazione | Tipo | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 5 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 13 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | EN AW-6063 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0308 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 13 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0308 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0308 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0308 Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | [Acciaio al carbonio] Tubi senza saldatura trafilati a freddo | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 2 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 3 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Saldatura | Tubo saldato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 250 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 12 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 13 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 15 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 900 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 20 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 25 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 30 | EN CW508L Equiv. | Senza giunzioni | Tubo cavo trafilato | 10 ~ 1000 |
Loading...
Metodo di finitura | Trafilato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
Materiale
Metodo di fabbricazione
Tipo
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali