Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Filettatura su un lato / Sui due lati

Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Filettatura su un lato / Sui due lati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Filettatura su un lato / Sui due lati
  • Barre cave in acciaio inox / A parete spessa / Filettatura su un lato / Sui due lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi in acciaio inox/A parete spessa/filettatura su un lato/sui due lati:Immagine relativa
Tubi in acciaio inox/A parete spessa/filettatura su un lato/sui due lati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-M
PSTT20-184-12
PSWN20-320-16
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Selezione M (fil. grossa)(d+0.5
0 )
TipoDh8
PSTN
PSWN
80
- 0.022
50~6008      4
10 10     6
120
- 0.027
60~800 1012    6
1570~1000  12    8
200
- 0.033
   1620  10
25    2024 13
30     243016
L≥Mx3 per PSTN, L≥Mx6 per PSWN

Varianti

Tubi in acciaio inox/A parete spessa/filettatura su un lato/sui due lati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSTN8-[50-600/1]-8
PSTN10-[50-600/1]-10
PSTN12-[60-800/1]-[10,​12]
PSTN15-[70-1000/1]-12
PSTN20-[70-1000/1]-[16,​20]
PSTN25-[70-1000/1]-[20,​24]
PSTN30-[70-1000/1]-[24,​30]
PSWN8-[50-600/1]-8
PSWN10-[50-600/1]-10
PSWN12-[60-800/1]-[10,​12]
PSWN15-[70-1000/1]-12
PSWN20-[70-1000/1]-[16,​20]
PSWN25-[70-1000/1]-[20,​24]
PSWN30-[70-1000/1]-[24,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. esterno D
(Ø)
Tipo L
(mm)
M
(mm)
1 7 giorni 108Filettatura su un lato50 ~ 6008
1 7 giorni 1010Filettatura su un lato50 ~ 60010
1 7 giorni 1012Filettatura su un lato60 ~ 80010 ~ 12
1 7 giorni 1015Filettatura su un lato70 ~ 100012
1 7 giorni 1020Filettatura su un lato70 ~ 100016 ~ 20
1 7 giorni 1025Filettatura su un lato70 ~ 100020 ~ 24
1 7 giorni 1030Filettatura su un lato70 ~ 100024 ~ 30
1 7 giorni 108Filettati sui due lati50 ~ 6008
1 7 giorni 1010Filettati sui due lati50 ~ 60010
1 7 giorni 1012Filettati sui due lati60 ~ 80010 ~ 12
1 7 giorni 1015Filettati sui due lati70 ~ 100012
1 7 giorni 1020Filettati sui due lati70 ~ 100016 ~ 20
1 7 giorni 1025Filettati sui due lati70 ~ 100020 ~ 24
1 7 giorni 1030Filettati sui due lati70 ~ 100024 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv. Metodo di fabbricazione Senza giunzioni Metodo di finitura Lucidatura (1.6µm)

Prodotti complementari

Supporto tecnico