Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | B | - | LA | - | LB | - | LC | - | U/L | - | UU/LL | - | RT/LT |
SPLM10 PIPM25 | - - | B1 B3 | - - | 100 200 | - - | 100 253 | - | 220 | - - | L50 L90 | - | UU75 | - | LT45 |
Codice componente | Tipo di gomito | Tolleranza curvatura R ±3 | Lunghezza barra cava | Angolo di piegatura | Ottenere la somma del prezzo del materiale (LA+LB+LC) | + | Addebito gomito (B) | ||||||||||||||
Tipo | D | B | LA | LB | LC | Sezione dritta ℓ Valore min | Specificare: | Specificare: | Specificare: | LA, LB, LC | B1 (1° gomito) | B2 (2° gomito) B3 (3° gomito) | |||||||||
U L | UU LL | RT LT | 80 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 801 | |||||||||||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||||||
SPLM (Parzialmente senza saldatura) | 2 | 1 (1° gomito) 2 (2° gomito) 3 (2° gomito + 3° gomito) | 40 | 80~600 (Incrementi di 1mm) LA, LC≥R+ℓ LB≥R+ℓ (1° gomito) LB≥2R+ℓ (2° gomito) | 40 | 30~90 (Incrementi di 1° ±0.5°) | - | - | |||||||||||||
3 | - | - | |||||||||||||||||||
4 | - | - | |||||||||||||||||||
5 | - | - | |||||||||||||||||||
6 | - | - | |||||||||||||||||||
8 | - | - | |||||||||||||||||||
10 | 50 | 50 | - | - | |||||||||||||||||
12 | - | - | |||||||||||||||||||
15 | 100 | 80 | - | - | |||||||||||||||||
16 | - | - | |||||||||||||||||||
20 | 130 | 100 | - | - | |||||||||||||||||
25 | 150 | - | - | ||||||||||||||||||
30 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||
PIPM (Barra cava decorativa) | 10 | 30 | 80~1000 (Incrementi di 1mm) LA, LC≥R+ℓ LB≥R+ℓ (1° gomito) LB≥2R+ℓ (2° gomito) | 50 | |||||||||||||||||
15 | 40 | ||||||||||||||||||||
22 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
25 | 50 | ||||||||||||||||||||
32 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
38 | 80 | ||||||||||||||||||||
50 | 100 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. esterno D (Ø) | Materiale | Metodo di fabbricazione | Metodo di finitura | Tipo | Tipo di gomito | Angolo di piegatura [LL] (°) | Angolo di piegatura [LT] (°) | Angolo di piegatura [L] (°) | Angolo di piegatura [RT] (°) | Angolo di piegatura [UU] (°) | Angolo di piegatura [U] (°) | LA (mm) | LB (mm) | LC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 80 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 80 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 90 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 90 ~ 1000 | 130 ~ 1000 | 90 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 22 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 100 ~ 1000 | 140 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 110 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | 30 ~ 90 | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B3 (2 gomiti + gomito a 3 vie) | - | - | - | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 30 ~ 90 | 110 ~ 1000 | 160 ~ 1000 | 110 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 32 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 32 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B1 (1° gomito) | - | - | - | - | - | 30 ~ 90 | 180 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 32 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | - | - | 180 ~ 1000 | 260 ~ 1000 | 180 ~ 1000 | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | 32 | EN 1.4301 Equiv. | Senza giunzioni | Trafilato | Tubo cavo decorativo | B2 (2 gomiti) | - | - | 30 ~ 90 | - | 30 ~ 90 | - | 180 ~ 1000 | 260 ~ 1000 | 180 ~ 1000 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno D(Ø)
Materiale
Metodo di fabbricazione
Metodo di finitura
Tipo
Tipo di gomito
Angolo di piegatura [LL](°)
Angolo di piegatura [LT](°)
Angolo di piegatura [L](°)
Angolo di piegatura [RT](°)
Angolo di piegatura [UU](°)
Angolo di piegatura [U](°)
LA(mm)
LB(mm)
LC(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali