Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
CERAR6 | - | 200 |
Codice componente | L | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Incrementi di 1mm | L30~100 | L101~200 | L201~300 |
CERAR | 3 | 30~300 | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
Proprietà | Unità | Al2O3/Al2O3/Allumina 99.5 |
Rapp. assorb. acqua | % | 0 |
Densità apparente | g/cm3 | 3.9 |
Resistenza al calore | °C | 1000~1200 |
Resist. a compressione | kN/cm2 | 363 |
Resistenza di piegatura | kN/cm2 | 49 |
Coefficiente di espansione termica lineare | - | 8.0x10-6 (25~700°C) |
Conduttività termica | W/(m • °C) | 31.4 (20°C) 16.0 (300°C) |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 1014< (20°C) 1014<(300°C) |
Costante dielettrica | 1MHz | 9.8 |
Resistenza di isolamento | kV/mm | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CERAR3-[30-300/1] |
CERAR4-[30-300/1] |
CERAR5-[30-300/1] |
CERAR6-[30-300/1] |
CERAR8-[30-300/1] |
CERAR10-[30-300/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 3 | 30 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 4 | 30 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 5 | 30 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 6 | 30 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 8 | 30 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 10 | 30 ~ 300 |
Loading...
Materiale | Alumina 99.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali