Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore |
RDJA | Acrilico - Standard | Trasparente |
RDJC | Policarbonato - Standard |
Codice componente | - | L |
RDJA3 | - | 250 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||
RDJA | RDJC | |||||||||
Tipo | D | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L10~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | |
RDJA Acrilico - Standard RDJC Policarbonato - Standard | 3 | 10~250 | - | - | ||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 10~500 | |||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
12 | 10~600 | |||||||||
13 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 12 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 13 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 15 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 16 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 18 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 20 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 25 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Acrilico | 30 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 3 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 4 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 5 | 10 ~ 250 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 6 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 8 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 10 | 10 ~ 500 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 12 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 13 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 15 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 16 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 18 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 20 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 25 | 10 ~ 600 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Policarbonato | 30 | 10 ~ 600 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali